Actuadores giratorios con sistema de medición de recorrido

El actuador giratorio DSMI con sistema de medición de recorrido integrado es idéntico en construcción al actuador giratorio neumático DSM, pero está equipado con un sistema de medición de recorrido absoluto basado en un potenciómetro.
Ángulo de giro: 0 … 270°
Tamaños: 25, 40, 63
Momento de giro máx.: 5 … 40 Nm

El actuador giratorio DSMI se utiliza con Soft Stop y posicionamiento neumático para momentos de inercia de la masa de 15… 6000 kg/cm2.

Las ventajas son:
Unidad de accionamiento acabada, compacta, lista para utilizar con alta aceleración angular con topes fijos ajustables para un posicionamiento rápido y preciso de hasta ±0,2° (solo con controlador de ejes CPX-CMAX)