Reductores industriales

Los reductores industriales son reductores diseñados para un servicio continuo, que también demuestran su eficacia en condiciones de funcionamiento extremas y en aplicaciones especiales. Los reductores son el elemento de unión entre el motor y la aplicación. Su tarea consiste en convertir el par y la velocidad de giro, ajustar las inercias de la masa y aumentar la precisión de posicionamiento. Los reductores industriales suelen destacar por su rendimiento, robustez y larga vida útil.

Reductores de Festo

Nuestros reductores se utilizan en la automatización industrial. Por lo que naturalmente ofrecen robustez, un consumo de energía regulado, una larga vida útil, precisión, facilidad de mantenimiento, así como seguridad de funcionamiento y frente a las averías para cumplir los requisitos industriales. Además, los reductores de Festo están perfectamente adaptados a los motores correspondientes.

Reductor EMGA

EMGA es una gama de reductores adaptados a los motores paso a paso y servomotores de Festo. Puede elegir entre las variantes de engranaje planetario de dentado recto o engranaje angular. El engranaje planetario con relaciones de reducción i = 3; 5; 8; 12; 20 puede combinarse, por un lado, con nuestros servomotores EMME-AS y EMMT-AS y, por otro, con los motores paso a paso de la serie EMMS-ST. Como reductor angular, el EMGA, con la misma relación de reducción, es el complemento ideal para los servomotores EMME-AS y EMMT-AS. Gracias a la lubricación de por vida, nuestros reductores evitan los tiempos de inactividad y las pérdidas de producción. Con el grado de protección IP54, cuentan con protección total contra el contacto y están protegidos contra salpicaduras de agua por todos los lados.

Reductor EMGA

¿Qué es un engranaje angular?

Los engranajes angulares son todos aquellos engranajes cuyos ejes de entrada y salida forman un ángulo entre sí, lo que provoca una desviación de 90° grados. En casos especiales, también es posible emplear ángulos divergentes. Los ejes tienen un punto de intersección común. El término también se utiliza alternativamente para los engranajes cónicos. La característica más importante de un engranaje cónico es el cambio de ángulo, que permite al usuario cambiar el sistema de rotación de la máquina. De este modo, puede pasar de un sistema de rotación transversal a otro longitudinal. Los reductores de engranajes cónicos son compactos y robustos y pueden transmitir grandes potencias.

Reductor EMGC

Nuestros reductores industriales EMGC se adaptan al accionamiento integrado EMCA como engranajes planetarios o engranajes angulares con dentado recto. El engranaje planetario está disponible en una o dos etapas. Posibles relaciones de reducción: i = 3; 4; 5; 7; 12; 16; 20; 25; 35; 40. Con los engranajes angulares, la relación de reducción es i = 1. Esta gama de reductores también destaca por su lubricación de por vida y grado de protección IP54, para lograr un funcionamiento fiable y seguro.

¿Qué son los engranajes planetarios?

Los engranajes planetarios, también denominados engranajes epicicloidales, son reductores industriales, más concretamente transmisores de fricción o de engranajes. El nombre de engranaje planetario tiene el siguiente origen: las ruedas planetarias giratorias (engranaje orbital) orbitan alrededor del sol central (piñón solar) del mismo modo que los planetas orbitan alrededor del sol en sentido astronómico. Los engranajes planetarios son unos modelos de reductores extremadamente eficaces. Permiten una relación de transmisión muy elevada. Si su aplicación requiere alta precisión, le recomendamos que elija engranajes planetarios.