La serie MS ofrece numerosas variantes de módulos de derivación o de distribución de aire comprimido ideales para cualquier aplicación.
Dependiendo de los requisitos, se pueden configurar listos para instalar con una válvula de antirretorno integrada, un sensor de presión con y sin pantalla y un presostato mecánico. Y para espacios angostos, también están disponibles en una versión estrecha con la mitad del ancho.
Los distribuidores de aire comprimido de la serie MS se pueden instalar modularmente en unidades de mantenimiento de acuerdo con el sistema modular sencillo de la serie MS.
También pueden configurarse opcionalmente para su uso en áreas potencialmente explosivas de las zonas 1, 2, 21 y 22 y con certificación UL.