serie MS

La serie MS ofrece la mayor variedad de unidades de filtro regulador, ideal para cualquier aplicación.
La unidad de filtro ofrece una buena separación de partículas a altos caudales. El regulador de presión se caracteriza por una buena característica de regulación con baja histéresis. La serie MS cuenta con una función de retorno y una función de purga secundaria integradas.
El regulador de filtro se puede instalar modularmente en unidades de mantenimiento de acuerdo con el sistema modular sencillo de la serie MS. Cuatro tamaños ofrecen un amplio rango de caudal.
Los cuerpos están fabricados de fundición inyectada de aluminio, y los depósitos del filtro opcionalmente de metal o policarbonato con protección del vaso, y pueden combinarse con todos los sistemas de purga de condensado.
Los filtros reguladores MS-LFR se pueden configurar opcionalmente para su uso en áreas potencialmente explosivas de las zonas 1, 2, 21 y 22, así como con certificación UL.