Los cilindros sin vástago son actuadores neumáticos y, como su nombre indica, carecen de vástago. Aunque no tienen vástago, realizan movimientos lineales, por lo que también se conocen como actuadores lineales. Los cilindros sin vástago se utilizan en aquellos casos en los que resulta ventajoso disponer de una longitud de montaje reducida y en los que la fuerza debe absorberse de la forma más uniforme posible. Además, permiten recorrer distancias mucho mayores, con carreras de hasta 8,5 m, lo que no es posible con un cilindro estándar con vástago.