Regulador de presión de Festo

Los reguladores de presión se utilizan en aplicaciones neumáticas para ajustar y mantener constante el nivel de presión de una máquina. En muchas aplicaciones, la presión de los compresores que suministran aire comprimido en el margen de 10...16 bar es demasiado alta, por lo que hay que reducirla con ayuda de reguladores de presión. Una presión demasiado alta provoca un mayor desgaste de la aplicación o unos costes energéticos innecesariamente elevados, mientras que una presión demasiado baja no logra el rendimiento deseado en términos de velocidad o fuerza. Esto provoca variaciones en la calidad, así como resultados indeseados.

Modo de operación de los reguladores de presión

El aire comprimido entrante fluye desde la entrada del regulador de presión con la presión primaria, también llamada presión de entrada, hasta el asiento de la válvula. El regulador de presión regula el aire comprimido para lograr la presión secundaria deseada, también llamada presión de salida, a medida que fluye a través de la válvula. Se regula en función de las necesidades individuales accionando el botón giratorio. Al accionar el botón giratorio también se mueve un muelle que ejerce fuerza sobre la parte superior de la membrana reguladora, que a su vez empuja hacia arriba o hacia abajo. La leva de la válvula se acciona y el orificio de la válvula se abre. Cuando la presión secundaria disminuye, la fuerza del muelle sobre la membrana es mayor que la presión de salida que contrarresta. De esta manera se empuja a la leva de la válvula más hacia abajo, lo que aumenta la apertura de la válvula y hace que la presión secundaria aumente de nuevo.

Regulador de presión de la serie MS-B

En nuestra nueva serie MS-B encontrará la válvula reguladora de presión MS-LR-B de 2.ª generación, que representa nuestra serie en polímero de precio atractivo y centrada en la técnica. Está disponible para las cuadrículas básicas de 25, 40 o 62 mm y es fácil de manipular gracias a los modernos materiales poliméricos. La presión de aire se regula y bloquea mediante un botón giratorio, mientras que la descarga de aire primaria y secundaria integrada con función de flujo inverso favorece que la regulación se mantenga estable. El regulador de presión MS-LR-B está disponible con manómetro o adaptador G1/8 ("A8").

Serie MS-Basic

Regulador de presión de la serie MS

Nuestro "one MS worldwide" ofrece una amplia gama de reguladores de presión. La serie MS ofrece el producto adecuado para cada aplicación: desde la función de inversión de flujo y el escape de aire secundario integrados de serie, hasta caudales elevados y excelentes características de regulación. Está disponible en cuatro tamaños, con manómetro mecánico o alternativamente con sensor de presión con y sin pantalla. Además, todos los reguladores de presión de la serie MS pueden instalarse modularmente en combinaciones de unidades de mantenimiento según el sencillo sistema modular de la serie MS. Opcionalmente, los reguladores de presión también pueden configurarse para su uso en áreas potencialmente explosivas de las zonas 1, 2, 21 y 22, y también están disponibles con certificación UL.

Serie MS

Regulador de presión de la serie D

En la serie D encontrará el regulador de presión LR-DB con el siguiente margen de presiones: 7 bar de presión de salida y 10 bar de presión de entrada. También es característico de él su elevado caudal con una buena estabilidad de la presión. Está disponible en un tamaño con un caudal de hasta aproximadamente 1300 l/min.