ROTAN GmbH fue fundada en 1987 en Dannstadt, cerca de Ludwigshafen, Alemania. Ahora cuenta con dos delegaciones más en Leuna y Rostock. sucederMás de 200 empleados desarrollan en estas tres plantas, para clientes de numerosos sectores de todo el mundo, soluciones completas para el saneamiento de depósitos, para el ámbito de la ingeniería de tuberías y sistemas, así como para la técnica EMSR y de limpieza.  
Los equipos de limpieza a base de agua de ROTAN se adaptan con precisión a los requisitos de los artículos respectivos a limpiar y al grado de limpieza requerido. ROTAN fabrica equipos de limpieza conformes a GMP/FDA para la industria alimentaria y farmacéutica. Deben cumplir altos requisitos de esterilidad. ROTAN también desarrolla sistemas para limpiar depósitos y recipientes que entran en contacto con principios activos tóxicos y altamente potentes. Estos sistemas funcionan en cuatro pasos:
1. Alimentación de los depósitos de acero inoxidable
2. Apertura de las tapas de los depósitos desde una cabina de protección personal
3. Limpieza del interior y exterior de los depósitos
4. Expulsión de los depósitos a través de un espacio de almacenamiento intermedio
Después de cada limpieza de los depósitos, la cabina de protección personal y de limpieza también deben limpiarse o descontaminarse. En funcionamiento regular, esto se hace cada hora con agua, ácido y lejía, y en determinadas circunstancias también con productos de limpieza específicos del cliente.
En tales escenarios, es extremadamente importante que los componentes de automatización utilizados sean robustos y fiables: cualquier fallo o tiempo de inactividad de la máquina durante el proceso de limpieza en curso resulta en una intervención compleja que requiere mucho tiempo. Para ello, los empleados tendrían que ponerse un equipo de protección individual especial puesto que el personal de servicio está expuesto a un alto riesgo de contaminación.
En este equipo de limpieza, Festo ha suministrado componentes de la más alta robustez para cada paso del proceso, desde el cilindro normalizado de acero inoxidable CRHD hasta las unidades de mantenimiento para la preparación del aire comprimido:
La robustez y la resistencia a la corrosión son los criterios fundamentales para todos los componentes de los equipos de limpieza que deben garantizar el funcionamiento en condiciones agresivas. Esto es válido para todos los equipos de limpieza industrial, y no solo en los segmentos farmacéutico, cosmético y biotecnológico.
Con Festo podrá acceder a una gama diferenciada de componentes de acero inoxidable de alta calidad que han demostrado su eficacia. También le apoyamos en la selección de los productos adecuados: con herramientas de ingeniería inteligentes para el diseño específico para la aplicación y, obviamente, con asesoramiento personal. La base de datos CAD de Festo facilita además a los diseñadores la planificación del sistema. De esta forma, ROTAN aseguró rápida y fácilmente la alta disponibilidad del sistema y la seguridad de funcionamiento.
Rapidez y sencillez significan: una cadena de suministro ágil. En Festo obtendrá todos los componentes de una misma fuente, en todo el mundo y con plazos de entrega cortos, incluidas las piezas de repuesto.
Le invitamos a preguntar a su especialista qué puede ofrecerle Festo. Comparta fácilmente nuestras propuestas de solución y ejemplos de aplicación con este enlace.
Riedstraße 3
67125 Dannstadt
Alemania
Especialidad: Desarrollo de soluciones completas en el sector de la fabricación de tuberías e instalaciones, la rehabilitación de depósitos y la tecnología de la limpieza