Significado y definición de I/O descentralizadas

Las I/O descentralizadas, o RIO, abreviatura de Remote Input/Output, consisten en un sistema que permite conectar varios sensores y actuadores en ubicaciones descentralizadas dentro de un sistema o red y gestionar sus datos a través de un control central. Las I/O descentralizadas son ahora un componente esencial de las soluciones de automatización modernas, ya que favorecen la integración flexible y la expansión escalable de las redes de automatización. Esto es especialmente importante en entornos industriales complejos para gestionar eficazmente todos los procesos necesarios. Mediante la integración de I/O descentralizadas, los sistemas de control industrial pueden reaccionar con flexibilidad a los cambios y ampliaciones sin necesidad de grandes cambios de infraestructura. Mediante el uso de I/O descentralizadas, las empresas pueden reducir sus costes operativos, aumentar la eficiencia y simplificar el mantenimiento. La estrecha colaboración con unidades de control centrales y con protocolos de comunicación como PROFINET, EtherCAT o Ethernet/IP es crucial para una transmisión de datos fiable y un buen rendimiento del sistema.

Funcionamiento de las I/O descentralizadas:

  • Módulos de I/O: Estos módulos registran las señales de los sensores (por ejemplo, sensores de temperatura y de presión) y controlan los actuadores (por ejemplo, válvulas, motores). Existen distintos tipos de módulos de I/O, entre otros analógicos y digitales, en función del tipo de señales que deban procesarse.
  • Interfaz de comunicación: las señales registradas se transmiten a través de una interfaz de comunicación (por ejemplo, PROFINET, EtherCAT o Ethernet/IP) al sistema de control central, por ejemplo, un PLC (control lógico programable) o autómata programable. Esta interfaz permite la comunicación bidireccional entre los módulos de I/O descentralizadas y el control central.
  • Acoplador de bus: El acoplador de bus conecta los módulos de entrada/salida a la red industrial. Se encarga de la comunicación entre los distintos módulos y la unidad de control central.

¿Cuál es la diferencia entre las I/O locales y las descentralizadas?

Las I/O locales o centrales se encuentran instaladas en el armario de maniobra junto con el PLC. En cambio, las I/O descentralizadas se encuentran instaladas apartadas de la unidad de control.

La elección entre una implementación de I/O locales o descentralizadas depende en gran medida de los requisitos individuales y las condiciones marco de una aplicación, por ejemplo, una arquitectura centralizada puede tener sentido en sistemas más pequeños, mientras que las redes más grandes y complejas pueden beneficiarse de las ventajas de una estructura descentralizada. Otro aspecto que las empresas deben tener en cuenta es la compatibilidad e integración con los sistemas de control existentes para garantizar una implantación fluida y eficaz.

¿Qué es una E/S descentralizada?

La E/S descentralizadas son sistemas de señales remotas con un número predefinido de entradas y salidas. Se tratan de una unidades autónomas que no puede ampliarse.

Ready for a more efficient automation solution?

Watch our animation to see how modern architectures make your automation simpler, faster and more cost-efficient.​

  • Less cabling – greater performance​
  • Faster communication – increased productivity​
  • Easy integration – maximum scalability​
Watch the animation and download poster​

Campos de aplicación:

Las I/O descentralizadas se utilizan en numerosos sistemas de automatización industrial y de procesos para reducir la cantidad de cableado necesario. En las industrias química y farmacéutica, los sistemas de I/O descentralizados permiten supervisar con precisión los procesos de producción y contribuyen así al cumplimiento de estrictas normas de seguridad y calidad. En el sector de la energía y los servicios públicos, las I/O descentralizadas se utilizan en el funcionamiento de centrales eléctricas, plantas de tratamiento de aguas y redes de distribución. Las I/O descentralizadas también se utilizan en la industria del automóvil en aplicaciones de mayor tamaño, como líneas de producción y células robotizadas. En definitiva, las posibles aplicaciones de las I/O descentralizadas son tan diversas como los requisitos de las distintas industrias, lo que subraya su importancia en las soluciones de automatización modernas.

High operating costs? Discover your savings potential with our checklist.​

  • Analyze cost factors – uncover hidden cost drivers.​
  • Recognize problems early on – prevent breakdowns and inefficiencies.​
  • Take appropriate measures – optimize and make your processes more efficient.​
Save checklist now​