Perfecto para pruebas, dosificación precisa

El kit de iniciación le permite familiarizarse con la versatilidad de un sistema de dispensación controlado por presión sin mucho esfuerzo. Por tanto, el kit funcional se destina inicialmente a pruebas de evaluación y de desarrollo en el laboratorio, como fase previa a su utilización en máquinas de serie OEM para la automatización de laboratorios.

La dosificación de líquidos precisa hace que los sistemas de dosificación controlada por presión sean ideales para el diagnóstico in vitro (DIV), el cribado de alto rendimiento y las aplicaciones generales de investigación en LifeScience. También puede utilizarse para cubrir una amplia gama de aplicaciones industriales relativas a la microdosificación.

El kit de iniciación incluye un cabeza de dosificación de conmutación rápida VTOE, un regulador de presión proporcional dinámico VEAB y todos los componentes necesarios para empezar inmediatamente.

Principio sencillo, gran ancho de banda

Con la ayuda de un regulador de presión, se puede modificar la presión en el depósito del líquido. Cuando la presión en el depósito aumenta con respecto a la presión del entorno y la válvula de líquido se abre al mismo tiempo, el líquido de dosificación se dispensa desde el depósito a través de la boquilla. Mediante los parámetros presión y tiempo de apertura de la válvula se puede ajustar la cantidad de líquido a dosificar con gran precisión.

Esto permite aplicar una amplia gama de volúmenes diferentes, desde nl hasta ml. La característica lineal de la presión y del tiempo de apertura facilita el ajuste de la cantidad dosificada deseada. Una válvula de seguridad está conectada directamente al depósito y evita que la botella se sobrecargue con la presión del aire.