Para muchas aplicaciones, como la dosificación de soluciones tampón o medios para cultivos celulares, un dosificador a granel puede ser una buena opción. Un método para producir gotas en la escala de los microlitros consiste en utilizar electroválvulas de conmutación rápida. Para dispensar el fluido, estas válvulas pueden alimentarse a través de un conducto de fluido, por ejemplo, desde un depósito presurizado. A continuación se muestra una representación esquemática de este sencillo sistema:
El pipeteo, por su parte, puede considerarse un método más sofisticado de manejo de líquidos. En su forma más simple, este tipo de dispositivo de trasvase de líquidos extrae un volumen de líquido de un depósito de origen mediante succión antes de colocarse sobre un lugar de destino y, posteriormente, dispensar el líquido. El líquido de muestra suele mantenerse en una estructura denominada "punta". Las puntas pueden ser dispositivos fijos, como tubos finos o grandes agujas de inyección de metal o plástico, o piezas cónicas desechables, también conocidas como puntas desechables. El uso de puntas desechables puede eliminar el riesgo de contaminación a la vez que reduce el volumen muerto al manejar reactivos valiosos en comparación con la dosificación de grandes volúmenes. Muchos sistemas están equipados con varias puntas, que pueden acelerar la transferencia de líquidos aspirando o dispensando simultáneamente en varios depósitos. Por regla general, cada punta de trabajo de un sistema se denomina canal.