Webinar para Fabricantes de Máquinas

Innovación, eficiencia energética y digitalización

Festo lo invita a este webinar "Innovaciones tecnológicas en la fabricación de máquinas para la industria sudamericana" para fabricantes de máquinas. Contaremos con OEM invitadas de diferentes países de América del Sur, que presentarán casos de éxito y participarán de conversatorios sobre Innovación, Eficiencia Energética y Digitalización, intercambiando conocimientos y experiencias. El evento también está abierto a los usuarios finales interesados.

  • Fecha: 19 de octubre de 2022 | Miércoles
  • Horario: 10:00 am a 12:30 pm
  • Traducción simultánea: Español y Portugués
  • Plataforma: Zoom

¡Regístrese ahora!

Programación

10:00 h | Apertura oficial

Audy Machado
F&P OEM Sales Coordinator, Festo Brasil

10:05 h | Electric Automation – Seamless connectivity

Douglas Brandão
Product Manager, Festo Brasil

10:20 h | Caso de Êxito "Soluciones tecnológicas para la industria Pharma"

Emanuel Alejandro Bazán
Design and Project Leader, Oneline

Osvaldo Gabriel Jara
Managin Partner, Onelite

10:40 h | Caso de Êxito Embalaje "Cuando el total es mayor que la suma de las partes"

Eduardo Friedmann
CEO, Cavanna Brasil

11:00 h | Panel: Eficiencia Energética y Digitalización

Jhon Alexander Granobles Parra
General Director, Gramec

Moderador:

Nestor Adrián Rodriguez
Responsable de digitalización y servicios de eficiencia energetica, Festo Argentina

11:40 h | Panel: Inovación

Douglas Pedro de Alcântara, CTO Chief Technology Officer, Romi
João Carlos de Lima, Electrical Project Coordinator Electrical Engineer, Leogap
Judenor Marchioro, CEO, Robopac

Moderador:

José Folha, Product Portfolio Manager South America, Festo Brasil

12:20 h | Cierre

Audy Machado
F&P OEM Sales Coordinator, Festo Brasil

Invitados

Audy Machado | Festo Brasil

Audy Machado

Graduado en Ingeniería de Automatización y Control (Mecatrónica), MBA en Gestión Estratégica y Económica de Empresas y MBA en Gestión de Ventas Consultivas y B2B. Cuenta con más de 26 años de experiencia en tecnología de automatización en el desarrollo de soluciones en diversos segmentos del mercado. En Festo Brasil actuó como ingeniero de ventas, Key Account OEM y actualmente ocupa el cargo de OEM Sales Coordinator para el segmento de Food & Packaging.

Conéctese en Linkedin con Audy, clic aquí

Douglas Brandão | Festo Brasil

Douglas Brandão

Graduado en Tecnología en Automatización Industrial con énfasis en Electrónica y Postgraduado en Gestión de Estrategia de Marketing, tiene 10 años de experiencia en Festo donde es Product Manager. Actualmente es responsable de la gestión del portafolio de productos de Automatización Eléctrica, software de Digitalización y Engineering Tools para Sudamérica.

Conéctese en Linkedin con Douglas, clic aquí

Eduardo Friedmann | Cavanna Brasil

Eduardo Friedmann

Ingeniero Electrónico, graduado en la Universidad de Santo André. MBA en Gestión de Negocios en la USP. Durante 30 años consecutivos ha ocupado cargos de gestión en el Departamento de Desarrollo de Maquinaria de Embalaje en grandes multinacionales como: Bosch Packaging (Syntegon), Grupo Coesia y Grupo CAVANNA. Actúa desde 2021 como CEO de la subsidiaria de Cavanna en el territorio nacional donde produce equipos para embalaje automático de productos en los segmentos de Panadería y Repostería.

Conozca más sobre Cavanna Brasil, clic aquí

Conéctese en Linkedin con Eduardo, clic aquí

Emanuel Alejandro Bazán | Onelite

Emanuel Alejandro Bazán

Conozca más sobre Onelite, clic aquí

Jhon Alexander Granobles Parra | Gramec

Jhon Alexander Granobles Parra

Conozca más sobre Gramec, clic aquí

Conéctese en Linkedin con Jhon, clic aquí

João Carlos de Lima | Leogap

João Carlos de Lima

Graduado en Ingeniería Eléctrica, inició su carrera trabajando como técnico en los segmentos del papel, la madera y el metal mecánico enfocado a la fabricación de bombas diesel para el Mercado Europeo. Actúa desde hace 30 años en el segmento de Foods and Beverage, en soluciones para la Industria del Café, es Electrical Project Coordinator Electrical Engineer en Leogap.

Conozca más sobre Leogap, clic aquí

Conéctese en Linkedin con João Carlos, clic aquí

José Folha | Festo Brasil

José Folha | Festo Brasil

Licenciado en Ingeniería Eléctrica, Posgraduado en Marketing y Máster en Gestión de Negocios. Cuenta con especializaciones en Gestión del Cambio, Excelencia en la Gestión y Gerencia, Emprendimiento y Administración de Conflictos. Tiene más de 20 años de experiencia en automatización, centrada en la reducción de costos y el aumento de la productividad. Es el portavoz de Festo para asuntos relacionados con la Industria 4.0 y actualmente actúa como Product Portfolio Manager South America.

Conéctese en Linkedin con Folha, clic aquí

Judenor Jaco Marchioro | Robopac

Judenor Jaco Marchioro | Robopac

Formado en Administración de empresas, especializado en negocios internacionales, tiene más de 25 años de experiencia en la automatización industrial y la fabricación de máquinas automáticas de envase y embalaje. Presidió el CSMIAFRI (Cámara Sectorial de Máquinas para la Industria Alimentaria, Farmacéutica y del Refrigerado Industrial) durante 4 años, fue miembro del consejo de Administración de ABIMAQ durante 2 años y actualmente es vicepresidente en ABIMAQ. Desde 1998 es CEO de Robopac Brasil.

Conozca más sobre Robopac, clic aquí

Conéctese en Linkedin con Judenor, clic aquí

Nestor Adrián Rodriguez | Festo Argentina

Nestor Adrián Rodriguez | Festo Brasil

En mi carrera dentro de la compañía pasé por diferentes proyectos, transmitiendo conocimiento asociado a tecnologías y máquinas, explorando herramientas de gestión, logística, producción, formación del equipo de ventas, etc. Con la experiencia regional pude fortalecer y ampliar la visión en los segmentos industriales que caracterizan a Sudamérica. Actualmente, soy “Auditor certificado” acorde a DIN EN ISO 11011 (por el TÜV SÜD Industry Service GmbH), listo para acompañar proceso de transformación digital e industrial 4.0, con expectativas de colaborar en la mejora de la productividad y competitividad de las empresas que confían en la experiencia y conocimiento que nos caracteriza. Hoy actúo como Head of Digitization, Energy Efficiency and Sustainability Services - South America.

Conéctese en Linkedin con Adrian, clic aquí

Osvaldo Gabriel Jara | Onelite

Osvaldo Gabriel Jara | Onelite

Conozca más sobre Onelite, clic aquí

Conéctese en Linkedin con Osvaldo, clic aquí

Pilar Victoria | Jorvic

Pilar Victoria

Formada en Diseño Industrial y de Producto por la Universidad Nacional de Córdoba. En Jorvic actúa como Directora de Ingeniería. Responsable de la coordinación del equipo de ingeniería, planeamiento y organización de los recursoss. Gestiona el sistema de calidad, los indicadores, hallazgos y administración de riesgos.

Conozca más sobre Jorvic, clic aquí

Conéctese en Linkedin con Pilar, clic aquí