Robotino® XT combina el sistema de aprendizaje móvil Robotino® con una versión portátil del Bionic Handling Assistant. Al igual que su sucesor, el Robotino® XXT, sirve como plataforma de investigación para desarrollar procesos y herramientas innovadores para la automatización del futuro.
Hacia adelante, hacia atrás o de lado: con un total de doce grados de libertad, el robot puede maniobrar en el más pequeño de los espacios y orientar con precisión su flexible brazo de pinza. Esto es posible gracias a la alimentación eléctrica móvil y a un terminal de válvulas piezoeléctricas integrado: ya tiene a bordo sus propios reguladores de presión y dosifica con precisión el aire comprimido en las cámaras de aire del brazo neumático.
La flexibilidad del brazo de pinza crea un contacto directo seguro entre las personas y las máquinas. En caso de colisión con las personas, el sistema cede inmediatamente sin cambiar el comportamiento dinámico general deseado. Incluso si la electrónica o los sistemas de regulación fallan, el sistema de asistencia es inofensivo, dada su inherente flexibilidad estructural.
En el campo de la formación técnica, el Robotino® ya ha demostrado su valía como sistema de aprendizaje. Tiene un efecto particularmente motivador en los jóvenes. La plataforma del robot puede complementarse con numerosos componentes y configurarse para una amplia variedad de tareas con el software apropiado. Así, los fundamentos técnicos pueden enseñarse de una forma emocionante y práctica; por ejemplo, la tecnología de actuadores eléctricos y la cinemática, la técnica de los sensores y de regulación, el procesamiento de imágenes y las técnicas de programación.