Un sistema, dos funciones: el transportador modular WaveHandling puede transportar y clasificar simultáneamente objetos sin necesidad de una unidad de manipulación adicional. Un gran número de módulos de fuelle neumáticos deforman la superficie de manera que los objetos se transportan de manera dirigida con un movimiento ondulatorio. Nuestra Bionic Learning Network establece nuevos impulsos para la automatización del mañana.
Sin mareas ni viento, el mar sería plano como un cristal. Sin embargo, si el viento sopla sobre la superficie lisa del agua, se crean las primeras pequeñas olas, que se convierten en grandes olas debido a la influencia del aire. Y, sin embargo, el agua no se mueve de un lugar a otro en el mar. Las moléculas de agua del interior de una ola solo se mueven hacia arriba y hacia abajo en una trayectoria circular, pero en principio siempre permanecen en la misma posición. No obstante, la ola rueda sobre la superficie del mar.
La situación es similar en el WaveHandling: aunque cada fuelle individual solo se extiende y se retrae en el lugar, una ola rueda sobre la superficie del transportador. El WaveHandling también es plano al principio. Cuando se aplica aire comprimido a uno o más fuelles, se forma la primera cresta de ola. Un objeto que estaba previamente en el lugar comienza a rodar por la ola hasta que se detiene en la siguiente cresta de la ola frente a él. Esto permite al sistema formar una cresta de ola que se mueve por todo el campo y empuja el material que se transporta delante de sí de forma dirigida.
Los módulos individuales pueden añadirse y unirse de cualquier manera, y configurarse a sí mismos. Esto significa que el sistema puede ponerse en funcionamiento rápidamente y que está disponible para una amplia variedad de configuraciones sin ningún esfuerzo de programación. Gracias a la función de clasificación integrada, ya no es absolutamente necesaria una unidad de manipulación adicional.
El WaveHandling es muestra ya hoy de cómo la configuración de un sistema pueden asumirla los propios módulos individuales en el futuro. Los pasos de trabajo que antes requerían mucho tiempo, como el ajuste y la programación manuales, ya no son necesarios debido a la inteligencia descentralizada de los componentes.
Puede concebirse el uso de la plataforma en la industria alimentaria cuando los objetos sensibles, como frutas y verduras, deben transportarse de forma independiente y clasificarse para su posterior procesamiento. El sistema WaveHandling podría distribuir las mercancías correspondientes a la izquierda y a la derecha en el centro de un sistema a lo largo de la siguiente ruta de transporte. El principio de autoconfiguración crea nuevas perspectivas allí donde se espere que los subsistemas se integren de forma inmediata y flexible en el proceso de producción.