3D Cocooner

Estructuras reticulares biónicas de la hilera robótica

Ya sean telarañas para atrapar presas o capullos protectores, las arañas y orugas de mariposa pueden crear formas sorprendentes con la ayuda de sus hilos de filamentos. Con el 3D Cocooner hemos desarrollado un ejemplo de tecnología biónica que teje formas complejas y estables a partir de un hilo de fibra de vidrio muy similar a estas estructuras naturales.

Proceso de fabricación ligera y estable en un espacio tridimensional

Para convertir el hilo blando en una estructura sólida y reticulada, se mueve en la hilera revistiéndose con una resina especial. Según deja la hilera, una luz ultravioleta cura la fibra empapada de resina con absoluta precisión y la endurece hasta convertirla en una varilla robusta. El hilo puede fijarse en cualquier punto de la estructura de la red para que la forma pueda seguir formándose. Incluso es posible diseñar formas complejas en el espacio tridimensional sin ningún tipo de soporte.

Control directo de la cinemática de barras

El 3D Cocooner utiliza una cinemática de barras del tipo EXPT-45 como sistema de manipulación. La manipulación a alta velocidad puede controlarse con precisión y rapidez en el espacio y su movilidad es ideal para tales tareas. La cinemática de barras recibe los datos de posición y las señales de mando necesarias directamente de un software de animación, en el que el modelo de perfiles 3D de la estructura deseada se genera de manera paramétrica.

Del modelo virtual al objeto acabado

Además del patrón de forma diseñado, todo el sistema de manipulación está almacenado visualmente en el programa. Esto permite calcular en vivo toda la planificación del recorrido, llevar a cabo una simulación óptica y transmitírsela sin pasos intermedios a la ruta real de la cinemática de barras. Esta vía directa entre la herramienta de diseño y la de producción es poco habitual en los entornos de fabricación actuales. Sin embargo, es un requisito importante para la producción individualizada del futuro.