El portaobjetos en forma de L del SupraTransport flota a gran distancia sobre un raíl magnético gracias a un imán permanente en su parte inferior. Además, en el ángulo de 90° se emplea otro imán permanente acoplado de forma estable con un superconductor. Así fija la posición del portaobjetos sobre el carril magnético.
Entre el soporte y el superconductor, además de en los carriles, se utilizan cubiertas que garantizan una separación limpia entre el espacio de trabajo y el entorno. Con la ayuda de unos ejes eléctricos, pueden moverse por el carril magnético tanto el criostato con el superconductor como el soporte en suspensión acoplado.
El espacio de aire especialmente grande facilita la limpieza de la aplicación, lo que resulta especialmente ventajoso en la automatización de laboratorios, la técnica médica, la industria alimentaria o farmacéutica o la tecnología de envasado. Además, el soporte puede levitar con facilidad sobre pequeños obstáculos.