Look for the star when selecting products in the catalog.
For more than 2200 products worldwide: always in stock, attractively priced, delivered quickly.
En el Festo Motion Terminal se integran numerosos productos, funciones y paquetes completos de soluciones para la regulación neumática de la presión, del caudal y de los movimientos. Una tecnología de válvula única, un potente controlador y apps inteligentes: esta combinación le ofrece la máxima flexibilidad y aumenta su productividad. Más abajo puede encontrar el modelo de licencia para las apps, tras sus descripciones.
Las aplicaciones son la clave para un amplio abanico de posibilidades en el ámbito de los terminales de válvulas. Gracias a ellas
Regule el caudal de aire comprimido y gases en el rango de hasta 600 l/min de forma digital, simultáneamente en varios canales independientes. Para una dosificación precisa, combine sencillamente los sensores integrados con sensores de caudal externos. Esto ahorra energía y gases costosos.
Máxima flexibilidad para máquinas especiales o sistemas en serie. Cambie la función de la válvula de vías estándar tantas veces como desee, por ejemplo, de 4/2 a 4/3 o 3/2, incluso durante el funcionamiento. De esta forma puede reaccionar ante múltiples requisitos con tan solo pulsar un botón.
Por primera vez, también es posible controlar todas las funciones de la válvula de vías de forma proporcional, con un grado de apertura que podrá definir entre 0 y 100 %. Para un arranque suave, por ejemplo, puede incluso especificar la rapidez con la que debe producirse.
Controle digitalmente la presión y el vacío, de manera simultánea e individual en hasta 16 canales independientes. Con un VTEM puede sustituir 16 reguladores de presión y ahorrar claramente en hardware y espacio. Al mismo tiempo, puede minimizar significativamente el gasto en mangueras y cableado, reduciendo también las potenciales fuentes de error.
Al utilizar menos parámetros marginales en la regulación basada en modelos, esta aplicación permite evitar el uso de una técnica de sensores externa. El modelo de observación reduce la complejidad de la programación y garantiza la máxima exactitud de regulación a través de una regulación previsora.
¿Quiere evitar los laboriosos ajustes manuales y las válvulas de estrangulación y antirretorno independientes?
Con la función de regulación del caudal de alimentación y escape el ajuste de la velocidad se lleva a cabo de forma rápida, cómoda y segura frente a manipulaciones no deseadas y todo ello pulsando botones. De esta forma se pueden programar desarrollos variables de movimiento con distintos ajustes del estrangulador.
Consumo de energía en función de la carga
Por primera vez en la historia de la neumática, con la app "Actuación-ECO" se puede reducir automáticamente el consumo de energía a la cantidad realmente necesaria para realizar el movimiento. De esta forma, en las tareas puras de desplazamiento, en las que no se requiere ninguna fuerza adicional en la posición final, se puede reducir el consumo de energía al nivel mínimo necesario. Observe aquí, en este ejemplo, cómo funciona un dispositivo para empujar un bloque de madera.
Funcionamiento estándar
Una válvula estándar alimenta la red del aire comprimido con 6 bar. Al final del desplazamiento se establece en la cámara de accionamiento la presión de alimentación íntegra de 6 bar con independencia de la carga desplazada. Se puede observar en la animación de la parte inferior.
Actuación-ECO con el Festo Motion Terminal: para un ahorro energético de hasta un 70 %
La red del aire comprimido alimenta el Festo Motion Terminal con 6 bar de presión. En función de la fase de movimiento y de la carga se limita la presión real en el actuador al nivel de presión necesario para el movimiento mediante una alimentación de aire con estrangulación. Se puede observar en la animación de la parte superior.
Aumente su productividad acortando significativamente sus tiempos de ciclo. El control selectivo de la presión y el aire de escape aumenta el rendimiento de su actuador. Al mismo tiempo, se consigue la máxima estabilidad en el funcionamiento. Los parámetros del sistema se ajustan constantemente gracias a una continua comparación del valor teórico y real. De producirse ciertas influencias adversas, como una elevada fricción o desgaste, el sistema adapta automáticamente los valores. Puede realizar la puesta en funcionamiento rápida y sencilla, de manera intuitiva y sin dedicar ningún esfuerzo en el ajuste.
Ahorre energía ajustando la presión y la velocidad individualmente para cada producto. Incluso puede realizar ajustes dentro de una carrera: por ejemplo, arranque rápido, recorrido suave de la posición final, potente ajuste a presión y carrera de retroceso con ahorro de energía y presión reducida. Puede controlar la velocidad cómodamente mediante el ajuste del estrangulador del aire de escape y, al mismo tiempo, conseguir tiempos de ciclo más cortos.
¡Desplace grandes masas de forma muy dinámica y siga reduciendo los tiempos de ciclo hasta un 70 %! Con Soft Stop se consiguen movimientos suaves, especialmente en la posición final, sin necesidad de instalar ningún amortiguador. Con ello se alarga la vida útil de su sistema, se minimiza significativamente el trabajo de mantenimiento y aumenta su productividad. Además, el Motion Terminal también aprende: para conseguir un tiempo de desplazamiento constante, todos los parámetros se ajustan permanentemente para mantener los valores de consigna especificados.
Mediante ciclos de diagnosis independientes puede detectar y localizar fugas de forma individual en la red del aire comprimido. Los valores umbral predefinidos permiten realizar un mantenimiento preventivo en el momento exacto.
#LeitungseinbauAl enroscar o al proporcionar diferentes piezas, efectúe un posicionamiento libre a lo largo de toda la carrera de trabajo. Controle de forma sencilla los movimientos del cilindro mediante valores límite para los parámetros de velocidad, aceleración y sacudida. La especificación de los valores límite permite un desplazamiento suave a la zona de trabajo. Para series seleccionadas con hasta 500 mm de carrera.
Adquisición de licencias: así de fácil se lo ponemos
Puede adquirir el Motion Terminal a través del configurador de nuestra Online Shop. Con la compra obtiene también las Motion Apps del paquete básico. Si necesita más licencias Motion App, simplemente seleccione las que necesite. Todas las Motion Apps se almacenan en el controlador cuando se entrega el VTEM, estas se vinculan al respectivo Motion Terminal y no pueden ser transferidas a otros.
Con la compra de un Festo Motion Terminal, recibirá también una licencia de demostración gratuita para 30 días. Con ella podrá probar todas las demás apps individuales: desde el nivel de presión seleccionable hasta el Control de posición y la Soft Stop.
¿Necesita una app adicional después de la entrega? ¡Descárguela simplemente de nuestra App World con ayuda del Product Key!