Diffusion Bonded Manifolds

Soluciones de fluídica precisas para las más altas exigencias

Los Diffusion Bonded Manifolds de Festo elevan la precisión y la eficiencia de sus aplicaciones a un nuevo nivel. Abren nuevas posibilidades para diseños compactos y sistemas fluídicos fiables en los campos de las ciencias de la vida y la tecnología médica. Nuestras soluciones personalizadas y altamente integradas son adecuadas incluso para aplicaciones complejas y aumentan la fiabilidad del sistema.

Los Diffusion Bonded Manifolds combinan estructuras de canal precisas, una conexión sin contaminación de las capas individuales y un diseño compacto. Esto es posible gracias a la Tecnología HADB (High Accuracy Diffusion Bonding), con la que se fabrican placas de canal de acrílico y de Ultem con la máxima precisión. Con la adquisición de esta tecnología a Carville, uno de los principales fabricantes de Bonded Manifolds, hemos ampliado nuestra cartera para incluir conjuntos funcionales altamente integrados.

Aspectos más destacados

  • Diseño personalizado: adaptado a su aplicación
  • Alta integración funcional: muchos canales en el mínimo espacio
  • Construcción sin costuras: sin zonas muertas, sin adhesivo
  • Máxima fiabilidad del proceso: unión sin contaminación, menos fugas
  • Integración rápida: Plug and work en dispositivos de laboratorio e industriales
  • Complejidad reducida: menos piezas individuales, montaje más sencillo
  • Máxima precisión: nuestra tecnología HADB para aplicaciones microfluídicas