CPPB Control Head Válvulas Sanitarias

Control de posición confiable

Tan robusto como confiable: la versión recientemente lanzada del cabezal de control CPPB es perfecta para controlar accionamientos en válvulas sanitarias rotativas o de asiento, con actuadores de simple o doble efecto. Demuestra un excelente rendimiento y durabilidad en áreas higiénicas, además de resistir la humedad debido a su alto grado de protección IP. Su flexibilidad de comunicación multipunto o AS-I simplifica y descentraliza la topología de automatización.

Conozca las Principales Características del Control Head

  • CPPB Resistente a Ambientes Agresivos: Construido en polipropileno (PP/PP+GF) y su protección IP69K garantiza alta resistencia a la corrosión contra lavados externos con productos químicos, rayos ultravioleta, agua y polvo, poseyendo propiedades ideales para ambientes internos y externos de planta. Su temperatura de trabajo varía entre -5 °C y +60 °C.
  • Montaje Versátil: Los kits de adaptación disponibles permiten la compatibilidad con diferentes modelos y marcas de actuadores y válvulas sanitarias del mercado.
  • Rápido Comisionamiento: El aprendizaje automático de las posiciones de las válvulas mix proof (en la versión con sensor Hall) facilita el comisionamiento y la integración a la arquitectura de control a través de la red AS-I.
  • Visualización 360: Gracias a su diseño, la visualización del estado de la válvula es clara y confiable, gracias a su visualizador tipo cúpula usted puede estar seguro del estado de la válvula en proceso.

Aplicaciones del Control Head CPPB

El Control Head CPPB está diseñado para la automatización de válvulas sanitarias on-off con retroalimentación de hasta cuatro posiciones, incluyendo:

  • Válvulas de Asiento Simple o Doble: Control preciso para válvulas de asiento sanitarias.
  • Válvulas Sanitarias Mix Proof: Asegura un control eficiente de válvulas mix proof para una producción segura e higiénica.
  • Válvulas Diafragma Sanitarias: Proporciona precisión en la operación de válvulas diafragma.
  • Válvulas Mariposa o de Esfera Sanitarias: Compatible con actuadores sanitarios verticales.

Preguntas Frecuentes

¿Qué es un control head para válvulas sanitarias?

Un control head para válvulas sanitarias es un dispositivo que permite el control automatizado de las válvulas utilizadas en procesos de producción higiénicos, asegurando precisión y seguridad.

¿Qué es la válvula de control del proceso?

Una válvula de control regula el flujo de un fluido dentro de un sistema de automatización, ya sea para dosificación, mezcla o redirección.

¿Qué es la válvula de asiento y doble asiento?

Una válvula de gatillo o válvula de asiento doble es un tipo de válvula utilizada para controlar el flujo de fluidos en sistemas de tubería. Este tipo de válvula posee dos asientos de sellado, uno en la parte superior y otro en la parte inferior del obturador de la válvula. Esto permite que la válvula sea utilizada para bloquear el flujo en ambas direcciones.

Las válvulas de asiento o de asiento doble son comúnmente usadas en aplicaciones donde se requiere un alto nivel de sellado, como en sistemas de agua potable, leche y bebidas, fluidos farmacéuticos en procesos industriales. Proporcionan un sellado confiable en ambas direcciones del flujo, garantizando un control eficaz del fluido.

¿Qué es la válvula Mix Proof?

Una válvula mix-proof es un tipo de válvula utilizada en la industria de procesamiento de líquidos, especialmente en aplicaciones de producción de alimentos y bebidas. Este tipo de válvula está diseñada para permitir el paso simultáneo de dos fluidos diferentes sin el riesgo de contaminación cruzada entre ellos.

La válvula mix-proof consiste en dos cámaras separadas, cada una con su propio conjunto de sellos y actuadores. Esto permite que dos fluidos diferentes pasen por la válvula sin entrar en contacto entre sí. Además, la válvula está diseñada con un espacio muerto mínimo para reducir el riesgo de acumulación de residuos o contaminantes entre los fluidos.

Estas válvulas son especialmente útiles en aplicaciones donde se requiere alta higiene y seguridad alimentaria, ya que garantizan que los productos líquidos permanezcan separados y libres de contaminación durante el proceso de producción.

El Control Head CPPB es la solución ideal para quienes buscan precisión y seguridad en la automatización de válvulas sanitarias. Descubra los beneficios que esta tecnología puede traer a sus procesos. Complete el formulario a continuación para recibir el contacto de nuestro especialista.