Aplicaciones clave para las máquinas herramienta

Cambios de herramientas ultrarrápidos, carga y descarga a la velocidad del rayo, procesamiento complejo en un solo ciclo de trabajo: es probable que ya haya escuchado antes esta lista de deseos de usuarios. Las soluciones de automatización a medida de Festo le ayudarán a implementarla. Por ejemplo, con sistemas de manipulación que permiten efectuar la carga y descarga en un único paso de trabajo. Descubra aquí cómo trabajamos con usted para desarrollar el concepto de máquina óptimo, incluida la creación rápida de prototipos y FEM.

Preparación de aire comprimido y técnica de válvulas

Sus ventajas gracias a una adecuada preparación de aire comprimido:

  • mayor vida útil de sus máquinas herramienta
  • menos fallos de las máquinas
  • menos tiempos de parada

Gracias a las funciones de control integradas, siempre estará informado del estado de los filtros de aire comprimido y puede planificar un mantenimiento cuando sea necesario.

Otra ventaja específica más: gracias a las altas tasas de caudal en medidas compactas, puede seleccionar nuestra unidad de mantenimiento con un tamaño inferior al habitual.

Según la normativa ISO 8573-1:2010, es posible configurar todas las aplicaciones actuales en la categoría (7:4:4) y también en las aplicaciones exigentes en las que se necesita aire comprimido muy puro, p. ej. en la categoría (1:4:1) en sistemas de medición de recorrido ópticos o en la categoría (1:2:1) en instalaciones de corte por láser.

Productos para la preparación del aire comprimido y tecnología de válvulas

Terminales de válvulas VTSA-F para máquinas herramienta en el catálogo

Automatización de máquinas láser

Nuestros productos ofrecen aire puro:

  • Unidades de servicio para la filtración final hasta la cavidad activa con sensor integrado de suciedad
  • Gracias a las unidades de secado de membrana o de adsorción, se mejora el punto de condensación (punto de rocío) del aire comprimido hasta la categoría 1:2:1 según la normativa ISO 8573-1:2010.
  • Unidades de servicio con sensor del punto de condensación para evaluar la calidad del aire comprimido en tiempo real y reaccionar como corresponde.
  • Los reguladores de presión proporcional VPPM/L regulan los gases durante el proceso de corte con precisión y rapidez de reacción.

Productos para máquinas láser

Automatización de sistemas de carga y descarga

Productos adaptados a los diferentes entornos:

  • Anillo rascador adicional
  • Cinturón de los diferentes productos y materiales
  • Juntas resistentes a agentes químicos
  • Fuelles, ventosas
  • Aire de bloqueo
  • Generadores de vacío
  • Fijación basculante

Nuestra nueva generación de ejes inspira la creación de ideas innovadoras:

Combine la eléctrica y la neumática para encontrar la solución más eficiente y económica para su carga y descarga. Puede estructurar fácilmente y con poco esfuerzo un sistema de manipulación completo con nuestros módulos. Así ahorrará tiempo en el desarrollo esencial para su actividad principal. Aproveche las diferentes tecnologías (correas dentadas, husillos o ejes de piñón de cremallera) y diferentes ejes (hasta 10 m en el eje horizontal y 2,5 m en el eje vertical). Al utilizar los mejores materiales para correas o juntas, podrá disfrutar de un sistema resistente y fiable, perfecto para su uso con cualquier condición ambiental.

Productos para ejes horizontales

Productos para ejes verticales