Accionamientos eléctricos seguros

Dependiendo de dónde venda sus productos, sus actuadores eléctricos y controladores de motor estarán sometidos a los más variados requisitos legales. Como las regulaciones de la Directiva de Máquinas de la UE 2006/42/CE o la serie de normas EN ISO 13849. Sin embargo, los diseñadores tienen que enfrentarse, en la práctica, a dos dificultades principales: o no está claro qué disposición se aplica o no está claro si se aplica a la solución elegida. Pero se puede aclarar. Además de los propios productos, le ofrecemos una amplia gama de ayudas y de información práctica, Application Notes y preguntas técnicas frecuentes. Y no olvide que nuestros expertos estarán encantados de ayudarle.

Enfoque orientado a la seguridad

La seguridad funcional de los actuadores eléctricos suele implementarse con componentes y conjuntos modulares certificados; las funciones de seguridad eléctricas, por otro lado, suelen tener lugar en los controladores de motor o con dispositivos de conmutación de seguridad externos. Por ejemplo, la función Safe torque off (desconexión segura del par) está fundamentalmente integrada en los controladores de motor de Festo.

La selección los productos bajo el aspecto Safety es importante, pero no lo es todo. Para que pueda cumplir con sus complejos requisitos, no solo ofrecemos los productos adecuados, sino que nuestros ingenieros de proyectos también estarán encantados de brindarle un asesoramiento competente, por ejemplo, para tratar con usted el análisis modal de fallos y efectos (FMEA). De esta forma, puede proteger sus sistemas planificados de forma mucho más rápida y económica.

En la práctica, y debido a que la norma armonizada EN ISO 13849 se aplica tanto a controles mecánicos como neumáticos, hidráulicos y eléctricos, durante su trabajo necesitará, a menudo, más información sobre otras funciones de seguridad o generales.