Con la cabeza de dosificación VTOI aumentará significativamente su productividad y se ahorrará muchas válvulas al mismo tiempo. Para una cabeza de dosificación de 96 válvulas solo se requieren 12, 84 menos que en el caso de un diseño convencional. Sus materiales de alto rendimiento hacen que la VTOI sea adecuada para su uso con fluidos agresivos.
Sencillo: el sistema de dosificado de 8 canales
Para un mayor rendimiento: gracias al patrón uniforme de 9 mm y a una válvula con 8 salidas, el VTOI es un cabezal dispensador de 8 canales optimizado para placas microtituladoras. De este modo, con solo 12 válvulas es posible realizar una cabeza de dosificación de 96. Con otros pocos componentes de Festo obtendrá un completo dispensador controlado por presión.
¡Dispensación y pipeteo de gran precisión!
La función de vacío lo hace posible: con VTOI no solo puede dispensar, sino también aspirar. El volumen mínimo de dispensación es de 1 μl. La típica precisión de dispensado CV es de ≤3 % en lo que respecta a la intracarrera y de ≤5 % en lo que respecta de punta a punta; y esto hasta el margen de los microlitros.
Resistentes
Los fluidos solo entran en contacto con materiales de alto rendimiento como el PEI (ULTEM), PPS, FKM, ETFE y acero de alta aleación. Esto permite dispensar también fluidos agresivos.
Con la VTOI se pueden dispensar y aspirar líquidos en el margen de µl más pequeño.
Campos de aplicación:
El sistema de dosificación de 8 canales
Para una mayor productividad: gracias al patrón uniforme de 9 mm y una válvula con 8 salidas, la VTOI es una cabeza de dosificación de 8 canales optimizada para placas microtituladoras. Con sólo 12 válvulas, se puede realizar una cabeza de dosificación de 96; a diferencia del diseño convencional, es posible ahorrar 84 válvulas. Con otros pocos componentes de Festo obtendrá un completo dispensador controlado por presión.
Para conseguir un dispensador de 8 canales con control de presión, solo necesitará cinco módulos básicos diferentes:
El generador de presión y vacío PGVA, un depósito, la cabeza de dosificación VTOI, el módulo de mando de la válvula VAEM y un sistema de manipulación adecuado para el transporte de la cabeza de dosificación.
Con estos pocos componentes se obtiene un dispensador completo de 8 canales con el que es posible llenar placas microtituladoras de forma rápida, sencilla y rentable.