• Productos
  • Descargas
  • Diagrams

Giro y sujeción

El módulo de sujeción giratorio más compacto de su clase es ideal para la manipulación de objetos pequeños en muchas aplicaciones. El EHMD es especialmente adecuado para la automatización de laboratorios; por ejemplo, para abrir fácilmente los frascos de muestras más diversos. El excepcional módulo Z compensa pasos de rosca de las tapas de forma intuitiva, ¡y sin requerir tiempos de cambio de herramienta! Además, el EHMD es extremadamente fácil de integrar con los controladores del motor CMMO-ST o CMMT-ST en el modo de fuerza.

Posibilidades de aplicación en amplios sectores

El EHMD trabaja con absoluta fiabilidad en las áreas del diagnóstico in vitro, la investigación celular o genómica y en los ensayos de calidad en la industria biotecnológica y farmacéutica. Pero también en la preparación de muestras, en el análisis, en la carga de centrífugas, en la sujeción, rotación y colocación de placas microtituladoras o en la apertura y cierre de frascos de muestras, incluso de tamaños diferentes. En combinación con un pórtico 3D, también se pueden realizar controles de calidad con cámaras, identificación de código de barras o procesos de impresión con impresoras de etiquetas, también en el montaje de piezas pequeñas y en la industria electrónica o en la industria alimentaria y de bebidas.

¿Accionamiento neumático o eléctrico?

El EHMD está disponible en dos versiones: completamente eléctrico o con una pinza neumática. Ambas versiones permiten un giro ilimitado.