Como interfaz entre el control Host y la solución modular de automatización, el CPX-E es la interfaz tanto para la tecnología de actuadores eléctricos y neumáticos como para los sensores. La función integrada de control descentralizado se lleva a cabo en la red descentralizada a través del EtherCat Master. También la conexión directa de los reguladores de servoaccionamiento funcionan a través de EtherCat. IO-Link proporciona una mayor flexibilidad en la comunicación punto a punto.
Licencia CPX-E Motion
Con la licencia “Motion and Robotic” para el control CPX-E-CEC-M1-xx obtiene una solución cómoda con la que puede crear aplicaciones de manipulación de manera cómoda y rápida. Puede obtener las dos licencias en Festo AppWorld.
Licencia PTP
Licencia CP
El Software FTL está integrado en las licencias CPX-E Motion. Con él tiene a su disposición un gran número de funciones para la programación del movimiento y el control de I/O. Gracias a su sencilla estructura y a su manejo intuitivo, podrá programar los movimientos con gran facilidad. No se requieren amplios conocimientos de programación ni una formación especial. Así, el programador puede concentrarse plenamente en la solución de la aplicación.