IO-Link con CPX-AP-I:
Por cada IO-Link Master se pueden integrar hasta cuatro dispositivos IO-Link en el sistema CPX-AP-I y, a su vez, varios IO-Link Master pueden conectarse a una misma interfaz bus. De este modo, teóricamente es posible disponer de hasta 316 dispositivos IO-Link por cada interfaz de bus.
Mediante el IO-Link Master y la herramienta IO-Link Tool de Festo es posible conectar al sistema CPX-AP-I dispositivos de Festo o de otros fabricantes, así como componentes con conexión I-port. Además, con ayuda de la herramienta IO-Link Tool de Festo es posible ajustar cómodamente la configuración de los parámetros y del puerto maestro mediante una interfaz gráfica. Por otro lado, los archivos 'IO Device Descriptions' de los equipos IO-Link conectados se cargan directamente desde el portal IODDfinder, lo que permite realizar la parametrización con unos pocos clics.
Desde la interfaz de bus es posible crear una o dos líneas según el principio de "daisy chain" o 'cadena margarita'. En el futuro también serán posibles las topologías de estrella y árbol.
La interfaz de bus sirve para conectar desde el CPX‑AP‑I el controlador de nivel superior mediante protocolos de bus basados en Ethernet, así como EtherCAT o PROFIBUS.
La nueva tecnología de comunicación AP conecta, mediante un paquete sencillo, un PLC host a equipos IO-Link, entradas y salidas digitales y analógicas, así como la transmisión de datos hasta la nube. Una característica excepcional es que los terminales de válvulas ya existentes pueden integrarse directamente en el sistema Remote I/O.
El sistema de automatización CPX-AP-I dispone de líneas separadas para la comunicación y la alimentación eléctrica, así como dos circuitos eléctricos separados
Un sistema de automatización CPX‑AP‑I está compuesto de una interfaz de bus y, por lo menos, otro módulo de entradas/salidas o un IO-Link Master. En el sistema pueden combinarse libremente hasta 79 módulos con la interfaz de bus.
La integración en el software de puesta en funcionamiento permite realizar actualizaciones de firmware, ingeniería inteligente y diagnosis avanzada.
A través de la conexión a la IoT gateway de Festo, el CPX-AP-I se comunica con la nube mediante protocolos estándar para la nube, como MQTT u OPC UA. Esto facilitará en el futuro el mantenimiento predictivo y la monitorización del estado.
La comunicación mediante el sistema AP, que se incorporará en todos los futuros terminales de válvulas de Festo, le permitirá integrar estos últimos en su aplicación de forma sumamente sencilla. Actualmente, gracias a la interfaz AP ya es posible integrar directamente en el sistema familias de terminales de válvulas ya existentes, como VTUG o MPA-L. Hay disponibles nuevas funciones adicionales como, por ejemplo, contadores de ciclos de conmutación o la supervisión de la tensión de carga. Además, será posible conectarlos a la nube. En el futuro, esto permitirá utilizar herramientas inteligentes, como tableros de mandos para el mantenimiento preventivo y la supervisión de los estados.
Configure su producto