También aquellos que ya están pensando más allá de la próxima generación de máquinas y buscan una tecnología que se mantenga estable durante los próximos años y que se adapte a futuros desarrollos encontrarán en elterminal de válvulas VTUX con comunicación AP la tecnología adecuada.
El encadenamiento en serie interno (variante Performance) permite ampliar las opciones de comunicación y ofrece una rápida comunicación AP bidireccional y una mayor eficiencia. El encadenamiento en serie interno también permite ampliar las funciones de diagnosis e integrar fácilmente entradas digitales directamente en la válvula. Admite la conexión de hasta 128 bobinas, bastante más que el encadenamiento en paralelo (versión Basic), que está limitado a 32 bobinas y ofrece señales de mando unidireccionales. La comunicación en serie interna le proporciona una excelente infraestructura incluso para otras funciones futuras.
Con la nueva generación VTUX, la posición de los terminales de válvulas en la máquina puede definirse con total libertad e independencia, al igual que su tamaño y equipación. Las funciones más completas se colocan simplemente donde haya más espacio disponible. Cuando las condiciones exigen restricciones más estrictas, solo se colocan los elementos absolutamente necesarios.
El VTUX ofrece una amplia gama de funciones integradas que aumentan considerablemente la eficiencia y la facilidad de uso. Una de sus características son las válvulas con entradas digitales, que permiten una asignación sencilla. Ya sea mediante conexiones M8 o señales PNP/NPN, la integración es sencilla y flexible. Los terminales de válvulas también incorporan innovadoras soluciones de vacío con función de ahorro de aire que no sólo conservan los recursos, sino que también optimizan los costes de explotación. La comunicación en serie interna permite acceder fácilmente a los parámetros y a las diagnosis, lo que simplifica considerablemente el mantenimiento y la supervisión del sistema. Estas funciones convierten al VTUX en una potente solución para los requisitos de automatización modernos.
Sus ventajas:
Este vídeo le muestra la modularidad del VTUX para una instalación centralizada o descentralizada, así como la libre combinación de válvulas de conmutación y unidades de vacío:
Sus ventajas:
En este vídeo puede ver lo fácil que es realizar soluciones de vacío personalizadas con el VTUX: con una mezcla de válvulas de conmutación y unidades de vacío o sólo con unidades de vacío:
Sus ventajas:
Vea cómo se ha resuelto de forma inteligente la conexión descentralizada de sensores -PNP o NPN- al terminal de válvulas VTUX. También se pueden conectar sensores con conexión M8 o extremo abierto:
Sus ventajas:
En este vídeo puede ver un concepto de instalación centralizada con el VTUX en un bastidor de máquina en combinación con un sistema de I/O descentralizado modular CPX-AP-A:
Sus ventajas:
Este vídeo muestra la instalación descentralizada de VTUX en una aplicación de pick and place con movimientos lineales y giratorios, así como la recogida de piezas mediante vacío:
El encadenamiento paralelo interno ofrece señales de mando unidireccionales y admite la conexión de hasta 32 bobinas. Esto le proporciona una plataforma rentable con funciones de vacío integradas. El terminal de válvulas VTUX también ofrece opciones de instalación descentralizada con las siguientes ventajas:
El encadenamiento paralelo interno ofrece señales de mando unidireccionales y admite la conexión de hasta 32 bobinas. Esto le proporciona una plataforma rentable con funciones de vacío integradas sin respuesta del sensor. El terminal de válvulas VTUX también ofrece opciones de instalación centralizada con las siguientes ventajas:
El encadenamiento en serie interno ofrece comunicación bidireccional y admite la conexión de hasta 128 bobinas. También tiene la opción de configurar el terminal de válvulas VTUX con funciones adicionales como las entradas digitales directamente en la válvula o con las funciones de vacío integradas, incluido el sensor de vacío. El terminal de válvulas VTUX también ofrece posibilidades de instalación descentralizada con las siguientes ventajas:
El encadenamiento en serie interno ofrece comunicación bidireccional y admite la conexión de hasta 128 bobinas. También tiene la opción de configurar el terminal de válvulas VTUX con funciones adicionales como las entradas digitales directamente en la válvula o con las funciones de vacío integradas, incluido el sensor de vacío. El terminal de válvulas VTUX también ofrece opciones de instalación centralizada con las siguientes ventajas:
Nuestros asesores técnicos estarán encantados de presentarle el nuevo terminal de válvulas VTUX y de informarle sobre las nuevas posibilidades de aplicación y las perspectivas de desarrollo.