Серводвигатель EMMS-AS и контроллер двигателя CMMx-AS

Серводвигатель и контроллер двигателя со стандартными или расширенными функциями

Контроллер CMMS-AS для 90% всех функций автоматизации с серводвигателями
Контроллер CMMP-AS для решения задач с электронным кулачком и высокодинамичных задач

Контроллер CMMS-AS для 90 % всех функций автоматизации с сервомоторами
Контроллер CMMP-AS для управления электронным кулачком и высокодинамичных перемещений

 

Ваши преимущества:

  • Выбор из двух вариантов контроллера – высокофункциональный или стандартный
  • Назначение размеров с помощью PositioningDrives
  • Специализированные программные средства: настройка конфигурации с FCT (Festo Configuration Tool), управление с помощью единого профиля данных FHPP, Fieldbus
  • Идеально для применений, относящихся к системе безопасности: сервомотор EMMS-AS с блокировкой повторного пуска для безопасной остановки
  • CMMP-AS-M3: опционально с интерфейсом Ethercat
  • CMMP-AS-M3: опционально с электронным кулачком

 

Информация о серводвигателе EMMS-AS
Типоразмер  40, 55, 70, 100, 140
Момент [Нм] 1 ... 48,8
Номинальная скорость вращения [об/мин] 10,300 ... 2,000
Макс. скорость вращения [об/мин] 11,180 ... 2,210
Первичное напряжение [В DC] 115 ... 230
Напряжение промежуточной цепи [В AC] 360/600
Функция 

Контроль положения с 64 интегрированными записями положений

Номинальный ток [A] 0,6 ... 7,4

 

Информация о контроллере двигателя CMMS-AS
Первичное напряжение [В AC] 100 ... 230
Напяжение промежуточной цепи [В AC] 320
Ток двигателя [A] 4 однофазный
Функция 

Контроль положения с 64 интегрированными записями положений

Интерфейсы  I/O, FHPP, CANopen
На выбор: Profibus, DeviceNet

 

Информация о контроллере двигателя CMMP-AS
Первичное напряжение [В AC] 100 ... 230
Напряжение промежуточной цепи [В AC] 360/600
Ток двигателя [A] 2,5/5 однофазный PFC включительно
5/10 трехфазный
Функция 

Контроль положения с 256 интегрированными записями положений

Интерфейсы  I/O, FHPP, CANopen
На выбор: Profibus, DeviceNet
Тормозной резистор  Сетевой фильтр/интегрированный тормозной резистор, на выбор: внешний тормозной резистор