Шаговый двигатель EMMS-ST и контроллер электродвигателя CMMS-ST

ServoLite - полная серво-функциональность для шаговых двигателей

Комплексные решения plug-and-work, состоящие из шагового двигателя и регулятора положения, пригодные для мехатронных многокоординатных модульных систем для перемещения грузов массой до 20 кг.

Преимущества для Вас:

  • Полный спектр серво-функций как замкнутая система: с помощью дополнительного датчика
  • Альтернатива: недорогая разомкнутая система без датчика 
  • Шаговый двигатель EMMS-ST с длительным сроком службы и полным набором функций позиционирования, опционально с тормозом

 

 

Сетевой протокол FHPP: настроеннный для обработки и позиционирования
Единая сеть данных профиля для всех контроллеров двигателей от Festo

  • Исполнительные контроллеры двигателей от Festo 
  • Сетевые интерфейсы: Profibus, CANopen, DeviceNet
  • Единые функциональные стандарты для всех контроллеров Festo: режимы работы, структуры данных входа/выхода, объекты параметров, последовательное управление 
Техническая информация о шаговом двигателе EMMS-ST
Номинальное напряжение [В DC] 48
Номинальный ток [A] 8
Максимальная мощность [Вт] 500
Функция 

полный шаг до 4.000 шаг/об. c 64 записями перемещения 

Интерфейсы импульс/направление, Отдельная частота притяжение для CW/CCW, I/O, CANopen
дополнительно: Profibus, DeviceNet
Момент удержания [Нм] 0,3 ... 6,5
Шаговый угол [°] 1,8 ±5%
Опции  датчик угла поворота, тормоз
Класс защиты  вал двигателяIP54
корпус двигателя с технологией подключения IP65

 

 

Техническая информация о контроллере электродвигателя CMMS-ST
Номинальное напряжение [В DC] 48
Номинальный ток [A] номинальный ток: 8
максимальный ток: 12
Максимальная мощность [Вт] 500
Функция  полный шаг до 4.000 шаг/об. с 64 записями перемещения 
Уставка  групповая частота:
импульс/направление или
отдельная групповая частота для CW/CCW
Память SD-карта памяти для параметров