Интеграция функций на пневмоостровах

Интегрируйте  электрические, пневматические и механические функции

Благодаря универсальным индивидуальным вариантам комбинаций для различных функций на пневмоострове его конфигурация может быть скорректирована под конкретное применение. Таким образом, интеграция функций помогает оптимизировать и сократить расходы на всей технологической цепочке.

Важная тенденция: интеграция функций на пневмоостровах

Интеграция функций означает увеличение производительности и уменьшение места для монтажа

  • Электрические компоненты: до 512 дискретных/аналоговых входов, датчики температуры и давления
  • Пневматика: до 128 распределителей
  • Пропорциональная пневматика: до восьми регуляторов давления на одной шине
  • Сервопневматика: позиционирование до восьми приводов
  • Управление перемещением: электромеханические приводы, синхронная/асинхронная/2.5 D  интерполяция
  • Безопасность: специальные распределители и клапаны плавного пуска
Пример использования: Сэкономьте 825 минут благодаря интеграции функций

Пневмоостров в системе для автоматизированного производства топливных элементов

 

Сокращение числа элементов до всего лишь одного позволяет использовать потенциал экономии времени и денежных средств на протяжении всей производственно-сбытовой цепи.

 

Справочная документация для корпоративных клиентов: узнайте больше

Свяжитесь с горячей линией технической поддержки: узнайте о потенциале экономии на примерах других предложений для заказчиков

  • На этапе проектно-конструкторских работ экономится около 470 минут по сравнению с традиционным решением.
  • Общее время, необходимое для закупок и складирования, сокращается на 170 минут.
  • При монтаже и вводе в эксплуатацию, включая сокращенное время поиска неисправностей, экономится 185 минут.

 

Обзор пневмоостровов Festo можно найти, нажав синюю кнопку в каталоге

 

Повышение эффективности благодаря интеграции функций

Повысить функциональность и безопасность, уменьшить время и количество интерфейсов

Вот 12 реальных примеров интеграции функций на наших пневмоостровах CPX. Узнайте, как оптимизировать пневматические и электрические системы и интегрировать безопасность.