Комбинация шлангов/ штуцеров PEN/QS-B

Комбинация шлангов/ штуцеров PEN/QS-B

Универсальная комбинация по привлекательной цене


Более дешевые шланги PEN с качеством полиуретановых шлангов - идеальны в комбинации со штуцерами серии QS-B, теперь с новыми видами

  • Полиэтиленовое соединение – для основных функций по низкой цене
  • Новинка: доступен в 7 цветах, возможна доставка бухтами
  • Многофункциональны для всех стандартных применений: давления до 10 бар и температуры до 60 °C
  • Устойчивы к гидролизу и наиболее распространенным чистящим средствам
  • Оптимизированная установка: возможны малые углы изгиба

PEN в каталоге

Особенности PEN штуцеры QS-B
Цанговый штуцер, Дроссель с обратным клапаном
(GRLA-QS-B-20)
Материал Оболочка: Полиэтилен
Технически объединен в сеть
Корпус:
PBT/ Никелированная латунь поликарбонат
Калибровка: внутренняя
и внешняя
Уплотнение: NBR
Отпускающая втулка:
  Полиацетат Поликарбонат
Механизм зажима шланга: Нержавеющая сталь
Тип
Наружный диаметр шланга [мм] 4, 6, 8, 10, 12, 16 4, 6, 8, 10, 12, 16 6, 8
Цвета черный, прозрачный, синий
серебристый, красный, зеленый, желтый*
черно-синий
Тип резьбы   Метрическая и R-резьба (коническая) G-резьба
Области применения
Рабочее давление [бар] -0.95 ... +10 -0.95 ... +10 -0.2 ... +10
Рабочая температура [°C] -30 ... +60 0 ... +60 -10 ... +60
Стойкость и пригодность*
Стойкость к химикатам ++ +
Стойкость к гидролизу +++ +++
С антистатикой - -
Огнестойкость - -
Одобрены для применения в пищевом производстве - -
Рабочая среда: Сжатый воздух, вакуум Сжатый воздух, вакуум
Прочее
Упаковка при поставке 50, 100, 200, 300,
400, 500 м
10 шт., 20 шт. 20 шт.
Количество различных моделей 6 диаметров 176 различных типов 3 различных типа

+++ максимально соответствует

++ оптимально соответствует

+ ограниченно допустимо

- недопустимо

* Дополнительные цвета по запросу