Технология монтажа в отверстия – THT

Подхват и укладка специальных элементов

Ваша цель: точное позиционирование крупных элементов

Наше решение: модули перемещения с интеллектуальными видеосистемами для высокоточного позиционирования и решения для разнообразных операций захвата

Привод с зубчатым ремнем EGC-TB

Привод с зубчатым ремнем EGC-TB как трехмерный портал

  • Широкий выбор монтажных принадлежностей для комбинированных многокоординатных систем
  • Высокая эффективность позволяет использовать привод меньшего типоразмера

 

Краткая информация о продукции: EGC

Привод с зубчатым ремнем EGC-TB в каталоге

    Идеален для динамичного позиционирования: сервомотор EMMS-AS от Festo

Идеален для динамичного позиционирования: сервомотор EMMS-AS

  • На выбор с цифровым абсолютным энкодером: Singleturn (стандарт) или Multiturn (опция)
  • Дополнительная: в качестве опции с удерживающим тормозом для функции "безопасной остановки" согласно EN 954-1/кат.3

Дополнительная информация о моторах и контроллерах

Сервомотор EMMS-AS в каталоге

    Параллельный захват DHPS

Параллельный захват DHPS с направляющей с T-пазом

  • Большие усилия захвата при компактных размерах (6 ... 35 мм)
  • Максимальная точность повторения и возможность встройки датчиков

 

 Подробнее о DHPS в брошюре по площадкам захвата

Параллельный захват DHPS в каталоге

100-процентный контроль качества, надежные результаты испытаний: интеллектуальная система технического зрения SBOx-Q от Festo

Надежные результаты проверок: интеллектуальная видеосистема SBOx-Q

Для контроля качества:

 

  • Проверка ориентации мелких деталей и измерение поворотных элементов
  • До 256 проверочных программ, каждая с 256 функциями контроля
  • Непортящийся
  • Дополнительно: OCR (optical character recognition, оптическое распознавание символов)

 

Для управления:

 

  • В качестве мастер контроллера CANopen благодаря интегрированным интерфейсам CODESYS PLC и CAN
  • Интерфейс Ethernet для совместной связи до уровня управления

 

Подробнее о системах технического зрения SBOx-Q

Системы технического зрения SBOx-Q в каталоге

    Датчик давления SPTE

Идеален для малого монтажного пространства: компактный датчик давления SPTE

  • Компактность и малый вес
  • Три схемы монтажа для быстрой, легкой и экономичной адаптации

 

Датчик давления SPTE в каталоге

    Сепараторы заготовок HPV

Сепараторы заготовок HPV

  • Уменьшение потребности в материалах и трудоемком программировании благодаря системе сепарации заготовок с комплексным устройством управления
  • Точные и простые варианты крепления и легкая интеграция датчиков

 

 Краткая информация о продукции: HPV

Сепаратор заготовок HPV в каталоге