Технология монтажа в отверстия – THT

Селективная пайка элементов

Ваша цель: точно перемещать печатные платы над точками пайки

Наше решение: электрические системы перемещения для точного передвижения, захвата и позиционирования печатных плат

Привод с зубчатым ремнем EGC-TB

Привод с зубчатым ремнем EGC-TB как трехмерный портал

  • Широкий выбор монтажных принадлежностей для комбинированных многокоординатных систем
  • Высокая эффективность позволяет использовать привод меньшего типоразмера

 

Краткая информация о продукции: EGC

Привод с зубчатым ремнем EGC-TB в каталоге

    Идеален для динамичного позиционирования: сервомотор EMMS-AS от Festo

Идеален для динамичного позиционирования: сервомотор EMMS-AS

  • На выбор с цифровым абсолютным энкодером: Singleturn (стандарт) или Multiturn (опция)
  • Дополнительная: в качестве опции с удерживающим тормозом для функции "безопасной остановки" согласно EN 954-1/кат.3

Дополнительная информация о моторах и контроллерах

Сервомотор EMMS-AS в каталоге

    Привод с зубчатым ремнем ELGR

Для больших нагрузок и повышения эффективности направляющей: привод с зубчатым ремнем ELGR

  • Надежность в работе благодаря полному набору для простого и компактного опроса конечных положений
  • Высокая скорость до 3 м/с с точностью повторения 0,1 мм

 

 Краткая информация о продукции: ELGR

Привод с зубчатым ремнем ELGR в каталоге

    Радиальные и угловые захваты DHRS/DHWS

Радиальный захват DHRS и угловой захват DHWS

  • Поршневой привод двустороннего действия
  • Максимальная точность повторения

 

 Подробнее о захватах в брошюре по площадкам захвата

Подробнее о радиальном захвате DHRS/угловом захвате DHWS

Пневмоостров CPX/MPA для диагностики и мониторинга в водном хозяйстве

Встроенная функция диагностики и мониторинга состояния в пневмоострове CPX/MPA

  • Предотвращение до 35 % простоев с помощью интеллектуального контроля состояния
  • Повышенная производительность благодаря интегрированному решению с сокращением трудозатрат на монтаж

 

Информация каталога о CPX/MPA

Подробнее об интеграции функций

    Широкий выбор вариантов: компактный стандартный цилиндр ADN от Festo

Компактный и мощный: компактный цилиндр ADN

  • Высокотемпературный или низкотемпературный
  • Усиленный шток для больших поперечных сил
  • Очень малое трение, предназначен для низких скоростей 

Обзор цилиндров со штоком

ADN в каталоге