Жесткие требования
к высокопроизводительным расфасовочным системам

симулятор

Применение: выдувное формование

Ваша цель: получение высококачественных бутылок и быстрая адаптация к различным формам и размерам

Наше решение: комбинации «цилиндр/распределитель» и приводы для большой частоты циклов, повторяемости и стойкости к воздействию температур.

    Высоконапорный блок подготовки воздуха

Высоконапорный блок подготовки воздуха

Модульные блоки подготовки воздуха для подачи воздуха под высоким давлением в автомат выдувного формования

  • Представлен двумя типоразмерами: до 3000 м3/час и до 6000 м3/час
  • С минимальным падением давления
  • С отсечным клапаном, микрофильтром, регулятором давления и другими принадлежностями.

 

Пневматические элементы для систем высокого давления

    Электрический цилиндр ESBF в корпусе Clean Look

Электрический цилиндр ESBF в корпусе Clean Look с гладкими поверхностями

Включая определение начальной точки, заданной пользователем

  • Высокая точность повторения: ±0.015 мм
  • Специально разработан для зон брызг: смазка NSF-H1, IP65 и повышенная защита от коррозии 
  • Уплотнение для очистки воздуха 

 

Дополнительная информация о ESBF

Чистый и мощный: стандартный цилиндр DSBF Clean Design от Festo

Чистый и мощный: стандартный цилиндр DSBF Clean Design

Коррозионностойкие, стандартные размеры по ISO 15552. Смазка и уплотнение, одобренные FDA, в базовом исполнении. Еще более быстрый запуск с опциональным саморегулируемым устройством демпфирования в конечных положениях PPS и безупречность в сочетании с соответствующим датчиком SMT-C1.

Дополнительная информация о DSBFДатчики SMT в каталоге

Оптимальная подача качественного сжатого воздуха для пищевой промышленности с решениями от Festo

Оптимальная подача сжатого воздуха для пищевой промышленности с решениями от Festo

Чистый сжатый воздух, безусловно, имеет решающее значение в производстве пищевых продуктов и напитков. Блоки подготовки Festo обеспечивают соблюдение требуемых рабочих параметров. Оно достигается благодаря снабженным специальным корпусом фильтрам тонкой и сверхтонкой очистки, а также фильтрам с активированным углем. Кроме того, осушитель сжатого воздуха защищает элементы от замерзания во время эксплуатации в условиях низких температур.

Дополнительная информация о подготовке сжатого воздуха

Информативный анимационный ролик о серии MS

    Надежный контроль качества: интеллектуальная видеосистема SBO...Q от Festo

Надежный контроль: интеллектуальная видеосистема SBOx-Q

100-процентный контроль качества. Точное измерение, проверка ориентации, позиционирование. Электронный блок обработки результатов и интерфейсы (Ethernet/CAN) для связи с вышестоящими контроллерами (ПЛК) уже встроены. с постоянной встроенной линзой или сменной линзой, в зависимости от задачи.

 

Интеллектуальная видеосистема SBox-Q в каталоге