Жесткие требования
к высокопроизводительным расфасовочным системам

Применение: конечная стадия упаковки

Ваша цель: индивидуальная адаптация к размерам контейнеров и их количеству

Наше решение: приводные системы для случаев, когда требуются многокоординатные перемещения. Высокоскоростной H-образный манипулятор или трипод, в качестве примера

    Запуск многокоординатных систем

Помощь при пусконаладке многокоординатных систем

Быстрая, надежная и оптимизирована таким образом, чтобы максимально использовать производительность Вашей системы

Дополнительная информация о запуске многокоординатных систем

    Пакет управления CMCA для продвинутых систем управления

Пакет управления CMCA для продвинутых систем управления

Готовая к установке, учитывающая специфические требования к применению

  • Полный контроль функциональности для ресурсоемких применений 
  • Свободное управление 3D траекториями, в качестве опции со встроенным ПЛК (PLC)
  • Можно активировать одновременно вплоть до 4 осей 
  • В составе шкафа управления или как монтажная панель 

Дополнительная информация по готовым к установке системам

    T-портал EXCT

T-портал EXCT

Линейный портал (YZ) для операций захвата и перемещения (pick & place)

  • Компактный и узкий с прямоугольным рабочим пространством 
  • Идельная система обработки операций захвата и перемещения (pick & place) 
  • Гибкое управление со свободным движением в вертикальной плоскости для мест с ограниченным пространством

Подробнее о T-портале EXCT и передовых системах обработки

Сортировка и укладка на палеты, динамичные и точные трехкоординатные перемещения: трипод EXPT от Festo

Сортировка и укладка на палеты, точные трехкоординатные перемещения: трипод EXPT

Динамичность и быстрота благодаря малой перемещаемой нагрузке, высокоточное позиционирование. Диаметры рабочего участка до 1250 мм, могут контролироваться интеллектуальной видеосистемой. Комплексная система, также предлагается с промежуточными типоразмерами и в специальном исполнении. Принцип «все из одних рук» – от проектирования до ввода в эксплуатацию.

Дополнительная информация об EXPT

    Надежный контроль качества: интеллектуальная видеосистема SBO...Q от Festo

Надежный контроль: интеллектуальная видеосистема SBOx-Q

100-процентный контроль качества. Точное измерение, проверка ориентации, позиционирование. Электронный блок обработки результатов и интерфейсы (Ethernet/CAN) для связи с вышестоящими контроллерами (ПЛК) уже встроены. с постоянной встроенной линзой или сменной линзой, в зависимости от задачи.

 

Интеллектуальная видеосистема SBox-Q в каталоге

Генератора вакуума OVEM от Festo: Встроенная функция мониторинга состояния

Поддержание надежности процессов: генератор вакуума OVEM

Контроль состояния повышает надежность процесса и предотвращает простои

  • Контроль заданного времени вакуумирования и времени цикла извлечения
  • Идеален в сочетании с пневматическим захватом ESG

 

Краткая информация об OVEM

Генератор вакуума OVEM в каталоге

Надежный захват при создании вакуума в пищевой зоне: вакуумный захват VAS от Festo в исполнении из силикона

Надежный зажим с вакуумом: вакуумный захват VAS в исполнении из силикона

Вакуумные захваты разных размеров и форм – круглые, плоские и сильфонные – для перемещения сырья и упаковок, имеющих разный вес, тип поверхности и форму. Вакуумные захваты из силикона для пищевой отрасли, с соответствующими держателями присоски, фильтрами и другими принадлежностями.

Обзор продукции: генераторы вакуума