Безопасность продуктов

Loading the player ...

Гигиенические исполнения изделий и эффективная автоматизация пищевого производства.

Соблюдение всех стандартов и директив, принятых в пищевой промышленности, гарантирующих  обеспечить безопасность при производстве пищевых продуктов.  Директива ЕС 2006/42/EC на машинное оборудование предназначена для защиты и обеспечения безопасности потребителей и операторов там, где пищевые продукты могут вступать в непосредственный контакт с деталями и элементами машины.

Стандарты и директивы для машин пищевой промышленности (EN 1672-2/EHEDG Doc 8 и 13) и материалов (FDA CFR Title 21, ISO 21469, 1935/2004/EC, например, для использования смазочных материалов NSF-H1) обеспечивают дополнительную безопасность пищевых продуктов.

Безопасное производство

Гигиеничное пищевое производство

Ваши требования к безопасности:

  • Исключение загрязнений микробами
  • Использование коррозионно-стойких материалов
  • Легкость в очистке

Больше о Базовых и профессиональных знаниях

Безопасные продукты

Гигиеничные изделия от Festo для пищевого производства

Приводы Clean Design от Festo:

Круглый цилиндр тип CRDSNU (ISO 6432), нержавеющая сталь

Цилиндр Clean Design с направляющими тип DGRF

Цилиндр Clean Design тип DSBF

Пневмоостров Clean Design тип MPA-C

Фитинги Clean Design тип NPCK

 

Дополнительные преимущества продуктов Festo:

Сокращение времени настройки:
Самонастраивающееся пневматическое демпфирование в конечных положениях PPS без  регулирующего винта для настройки демпфирования

 

Варианты демпфирования P, PPV, PPS в анимации 

Варианты  уплотнений  по Вашим требованиям:

Пример: Опциональное уплотнение для работы без смазки в случае если смазка была смыта.

Техническая информация по безопасности продуктов

Узнайте больше о защите прав потребителей, гигиенических исполнениях и эффективной автоматизации из Технической документации (Festo White Paper)