Новые проекты и решения

"Sliding Fork": бесступенчатая телескопическая система перемещения для транспортировки пластин

Sliding Fork

 

Инновационное решение для погрузки и разгрузки пластин и модулей. Телескопический принцип с тройным передаточным числом обеспечивает ход до 2100 мм.

  • Пространство = размер заготовки;

  • Прогресс на обоих концах с бесконечно переменными промежуточными остановками;

  • Разработан для использования в технологических камерах.

Festo sliding fork for use in coating processes in a vacuum

Использование в вакуумной среде при нанесении покрытий

"Sliding Fork" вставляет пластины в технологические камеры для нанесения покрытий.

  • Выдерживает процесс нанесения покрытия в вакууме при температуре до 200°C

  • Более экономичный, чем специальные роботы для чистых помещений

Festo sliding fork for loading and unloading operations: low-cost and compact alternative to robot solutions

Используется для погрузочно-разгрузочных работ при нормальном атмосферном давлении

В процессе производства пластины необходимо перемещать для загрузки и выгрузки технологических модулей. В этом случае "Sliding Fork" легко превосходит роботизированные решения не только с точки зрения затрат, но и с точки зрения места установки:

  • Место установки = размер заготовки

  • Экономия до 50% по сравнению с роботами

  • Длинный ход: до 2 м

Бесступенчатый телескопический погрузчик "Sliding Fork".

Надежная и быстрая транспортировка в вакуумной среде