Ключевые проекты и решения

От планирования до производства

Festo поддерживает вас на всех этапах бизнес-процесса, предоставляя:

  • пневматические и электрические элементы
  • услуги
  • проектно-конструкторские разработки
  • базовую подготовку и повышение квалификации.
Festo как привилегированный поставщик для Volkswagen Group

Модульность как наивысший приоритет: добавочная ценность для всех моделей

Festo как привилегированный поставщик в проекте MQB (модульная поперечная матрица) для Volkswagen Group: монтаж, документация и приводы для производства транспортных средств

Утвержденная продукция Festo, помимо прочего, включает в себя:

Пневмоострова с Profinet и Profisafe

DNC

ADN

Распределители ISO

    Autoliv

Производство подушек безопасности

Автоматика для натяжения и резки ткани

Специальные требования:

  • Максимальная длина натяжения 8000 мм
  • Гибкая система для ткани различной длины и натяжения
  • Контроль скорости и ускорения 
  • Локальная поддержка 

 

Утвержденная продукция Festo включает в себя:

EGCEMMSDGCDSNUCMMPCPXFED

    Daimler

Международное сотрудничество и поддержка

Фесто в качестве предпочтительного поставщика для проектов:

  • BR205: C класс
  • BR213: E класс

в Германии, США, Китае и ЮАР 

Плиты подключения для роботов/цеха

 

Утвержденная продукция Festo, включая следующее:

CPXVTSADNCПлиты для подключения роботов/цеха ISO распределителиЭлектрические приводы с двигателем и контроллеромТехническая поддержка и аксессуары

    Jaguar + Land Rover

Фесто как единственный поставщик

Спецификация для прессового цеха, сборки кузова и окончательной сборки

  • L550: новый Land Rover Freelander 4x4
  • L538: кабриолет  - новый Land Rover Evoque 
  • X760: новый среднеразмерный Jaguar
  • X260: новый Jaguar XF

 

Утвержденная продукция Festo, помимо прочего, включает в себя:

CPXVTSADSBCISO распределителиVPPMВакуумные элементы, MPPEТехническая поддержка и аксессуары