Завершающая сборка

Гармоничный союз

Применение: объединение приводного механизма и корпуса – "гармоничный союз"

Ваша цель: высокоавтоматизированный, надежный и адаптивный процесс с превосходными результатами

Наше решение: ассортимент продукции для оптимального качества сборки

    Привод c pубчатым ремнем или ШВП EGC/EGC-HD

Привод с зубчатым ремнем или ШВП EGC

  • Высокая нагрузочная способность
  • Для тяжелых условий с двойной рельсовой направляющей, для очень высоких нагрузок и моментов, в два раза превышающих возможности стандартных осей 
  • Оптимизированный алюминиевый профиль 

 

Высокая нагрузочная способность делает их идеальными для использования в кузовном цехе, цехе окончательной сборки и производстве шин 

Привод с зубчатым ремнем или ШВП EGC в каталоге

    Линейные приводы DGC/DGC-HD

Линейные приводы DGC/DGC-HD

  • Компактный: малая монтажная длина относительно длины хода
  • Нагрузка и другие устройства монтируются прямо на каретке
  • Для ориентированных на безопасность применений с рисками механического воздействия
  • Идеально подходит для завершающей сборки 
  • DGC-HD с направляющей для тяжелых условий: мощный с двумя шариковыми линейными направляющими в одном профиле

 

Линейные приводы DGC/DGC-HD в каталоге

Мощный параллельный захват HGPT-B от Festo

Прочный, мощный и точный: параллельный захват HGPT-B

  • Большое усилие захвата до 7 кН
  • Прочность и точность благодаря T-образному пазу, направляющему пальцы захвата
  • Также доступен как высокомощный вариант, который характеризуется удвоенным усилием при половинной величине хода захвата
  • Надежное зажимание вследствие T-образного направляющего паза, даже при высоких нагрузках от момента
  • Может использоваться в тяжелых условиях благодаря встроенному воздушному уплотнению
  • 4 паза для монтажа заподлицо до 4 встраиваемых датчика
  • Надежность: ограничитель усилия захвата (в качестве опции) надежно предотвращает потерю заготовок.

 

Параллельный захват  HGPT в каталоге