Новые пневматические приводы

Неполноповоротный лопастной привод DRVS

Неполноповоротный лопастной привод DRVS с датчиком положения SRBS-Q1/Q12

Мощный неполноповоротный привод с простым опросом положения

Простой и компактный дизайн, бесконтактный опрос положения без механической регулировки

 

Неполноповоротный привод DRVS и датчик положения SRBS в каталоге

Цилиндр ISO DSBC

Цилиндр ISO DSBC с датчиком положения SDAT

Союз сильных

Аналоговый датчик охватывает весь ход поршня за пять важнейших стандартных ходов.

 

Цилиндр ISO DSBC с датчиком положения SDAT в каталоге

Шарнирный цилиндр DFAW

Шарнирный цилиндр DFAW

Абсолютно точная сварка.

Новый стойкий к полям сварки бесконтактный датчик положения SDBT-BSW встроен

 

Шарнирный цилиндр DFAW в каталоге

Цилиндр ISO DSBG

Цилиндр ISO DSBG

Мощный, большой цилиндр со шпильками

Новые типоразмеры 250 и 320

 

Цилиндр ISO DSBG в каталоге

Неполноповоротный привод с поршнем DRRD

Неполноповоротный привод DRRD

Повышенная устойчивость даже при меньших типоразмерах

Теперь 11 типоразмеров от 8 до 63 мм

 

Неполноповоротный привод DRRD в каталоге

Линейный привод DDLI

Линейный привод DDLI

Мощность, высокая точность позиционирования

Встроенный датчик перемещения: абсолютное бесконтактное измерение

 

Линейный привод DDLI в каталоге