Новые распределители и пневмоострова

Все новые распределители и пневмоострова в каталоге

Универсальный распределитель VUVG-LK

Универсальный распределитель VUVG-...-S

Из базового ассортимента продукции

Компактный электромагнитный распределитель с важнейшими функциями

Распределитель VUVG в каталоге

VUVS-S

Универсальный распределитель VUVS-...-S

Из базового ассортимента продукции

Прочный электромагнитный распределитель с важнейшими функциями

Распределитель VUVS в каталоге

Пневмоостров MPA-C Clean Design

Пневмоостров MPA-C в исполнении Clean Design

Еще больше функций распределителя в идеальном Clean Design

Новое: шинный узел CTEU для EtherNet/IP, повышенная безопасность при накоплении выхлопного воздуха, вывод электрического соединения наверх и опциональные значения длины X

 

Пневмоостров MPA-C в каталоге

Пневмоостров MPA-L

Универсальные пневмоострова MPA-S и MPA-L

Расширенные функции для повышенной безопасности и производительности

Новое: опциональные обратные клапаны, механический пружинный возврат, модуль PROFIsafe CPX-FVDA-P2 и многое другое

 

Пневмоострова MPA-S и MPA-L в каталоге

Система подключения CTEL

Система подключения CTEL

Удивительно простая и экономичная техника Fieldbus

Шинные подключения сведены к минимуму:

Пользуйтесь одним шинным узлом для управления несколькими мастер-станциями CPX-CTEL, каждая из которых имеет до 4 устройств I-Port.

 

Система подключения CTEL в каталоге

Пропорциональный регулятор давления VPPX

Пропорциональный регулятор давления VPPX

Свободно параметризуемый ПИД-регулятор, внешний вход датчика и Festo Configuration Tool (FCT) позволяют быстро и легко реализовать сложные объекты регулирования.

Новое: теперь с сертификацией UL

 

Пропорциональный регулятор давления VPPX в каталоге

Входной модуль PROFIsafe CPX-F8DE-P

Входной модуль PROFIsafe CPX-F8DE-P

Полная уверенность

Считывание данных всей цепочки безопасности на объекте: простое и понятное подключение всех стандартных датчиков безопасности

 

Терминал CPX в каталоге

Контроллер CODESYS CPX-CEC

Контроллер CODESYS CPX-CEC-C1/s1/M1-V3

Децентрализованное управление и интеллектуальная предварительная обработка: все на одной платформе – CODESYS

Позволяет использовать весь набор функций контроля движения в пневматических и электрических системах на объекте.

 

Терминал CPX в каталоге

Пневмоостров VTUG

Пневмоостров VTUG

Мастер-универсал со множеством вариантов многополюсных разъемов и Fieldbus и наличием до 24 позиций распределителей на одном пневмоострове

Новое: типоразмер 18 с расходом макс. 1200 л/мин

 

Пневмоостров VTUG в каталоге

Пневмоостров ISO VTSA

Пневмоостров ISO VTSA/VTSA-F

Уникальный: сочетание 5 типоразмеров распределителей на одном пневмоострове

Дополнительные характеристики и новый блок управления VOFA для безопасного сброса воздуха

 

Стандартный пневмоостров VTSA в каталоге