Новинки для подготовки сжатого воздуха и соединительного оборудования

Loading the player ...

Генератор вакуума OVEM

Генератор вакуума OVEM

Легкость управления и диагностики

Новое: с IO-Link удобно управлять OVEM с помощью ПЛК.

 

Генератор вакуума OVEM в каталоге

Модуль энергоэффективности MSE6-E2M

Модуль энергоэффективности MSE6-E2M

Экономить энергию легко, как никогда раньше

MSE6-E2M в автоматическом режиме контролирует и регулирует подачу сжатого воздуха в ваших системах с экономией потребления сжатого воздуха до 20 %.

   

Комбинации блоков подготовки воздуха: серия MSE6 в каталоге

Дроссель с обратным клапаном VFOH, цельнометаллический

Дроссель с обратным клапаном VFOH

Цельнометаллический – недорогая альтернатива исполнению из нержавеющей стали

Безопасный в пищевом производстве и стойкий к температурам до 150 °C

 

Дроссель с обратным клапаном VFOH в каталоге

 

 

Скобосшиватель AGTC

Скобосшиватель AGTC

Меньше нагрузки для вашего персонала

Пневматическое монтажное устройство для скоб заменяет ручные операции при сборке автомобилей.

 

Скобосшиватель AGTC в каталоге

Шланг PAN-R и штуцер QS G3/4

Шланг PAN-R 22 + 28 мм и штуцер QS G3/4

Идеально для больших показателей расхода выше 10000 л/мин

Прочный шланг с наружной калибровкой в исполнении 22 и 28 мм и соответствующие штуцеры позволяют легко подсоединить большие пневмоострова типа VTSA или приводы, такие как DSBG.

 

Шланг PAN-R и штуцер QS в каталоге