Новинки для автоматизации процессов

Четвертьоборотный привод DFPD

Четвертьоборотный привод DFPD

Конфигурируемый четвертьоборотный привод с простым и компактным дизайном

Для автоматизации поворотных затворов, шаровых кранов и воздушных заслонок в технике непрерывных процессов

 

Подробнее о четвертьоборотном приводе DFPD

 

 

Блок датчиков SRBC

Блок датчиков SRBC для четвертьоборотных приводов

Погодостойкий, в том числе для агрессивных и коррозионных сред, и со взрывозащитой

Искробезопасный вариант, сертифицирован по ATEX для зоны 1 и 21 для применения в потенциально взрывоопасных зонах

 

Блок датчиков SRBC в каталоге

Позиционер CMSX

Позиционер CMSX

Высокая надежность процессов благодаря аналоговым и цифровым сигналам обратной связи

Теперь также для приводов одностороннего действия, помимо приводов двустороннего действия и линейных приводов

 

Позиционер CMSX в каталоге

Распределитель с электромагнитным управлением VSNC

Распределитель с электромагнитным управлением VSNC

Всегда правильный выбор: сертифицирован по основным стандартам взрывозащиты, действующим в мире

Увеличена область применения, в том числе благодаря расширенному диапазону температуры от -20 °C до +60 °C

 

Подробнее о распределителе с электромагнитным управлением VSNC

Распределитель с электромагнитным управлением VOFD

Распределители с электромагнитным управлением VOFC и VOFD

Прочные пилотные распределители для монтажа на открытом воздухе и в потенциально взрывоопасных средах

Новые варианты: из нержавеющей стали с ручным дублированием, дополнительными катушками, для низких температур и соединений до 1/2"

   

Распределители с электромагнитным управлением VOFC и VOFD в каталоге

Линейный привод DFPI-NB3

Линейный привод со встроенной системой измерения перемещений DFPI-NB3

Легко подключается, прочный и надежный в работе

Новый диаметр: 250 и 320

 

Подробнее о линейном приводе DFPI

Пережимной клапан VZQA

Пережимной клапан VZQA

Ничтожно малое сопротивление потоку и никаких засоров: свободный проход для среды

Регулирует грануляты, жидкости, содержащие твердые частицы, а также высоковязкие и абразивные среды.

 

Подробнее о пережимном клапане VZQA