Пневмоостров VTUG, Plug In

Компактный пневмоостров для экономичного универсального применения

  • Доступен в вариантах с мультиполюсным разъемом или с шиной Fieldbus – для быстрого и легкого переоборудования
  • Диагностика с помощью Fieldbus и светодиодов
  • До 24 позиций распределителей на одном пневмоострове
  • Выполнение распределителем двух функций в каждом из своих положений за счет двух 3/2-клапанов
  • VTUG с втычным разъемом для функций безопасности: интеграция распределителей VUVG посредством отдельных соединений
  • Подходит для использования в шкафу управления
  • 3 типоразмера распределителей - расход до 100% выше, чем у решений других производителей

Новое:

  • Оптимизированный компактный вариант для установки в шкафах управления - VTUG с коллекторной плитой, выходы направлены вперед
  • Отсутствие проблем с противодавлением благодаря обратным клапанам на коллекторной плите
  • Рентабельное, защищенное от несанкционированного вмешательства регулирование скорости работы оборудования благодаря нерегулируемым дросселям, установленным на коллекторной плите
  • Замена распределителя во время работы благодаря функции горячей замены

 

Конфигурирование и загружаемые материалы

Сконфигурировать и заказать пневмоостров VTUG

Дополнительная информация о продукции VTUG

Схема секции шкафа управления с монтажными отверстиями

 
Fieldbus VTUG

Новинка:

EtherNet/IP

Система подключения CPI

 

Из серии VG

 
 

Невероятно простая и рентабельная технология подключения посредством полевой шины:

Более подробная информация о системе подключения CTEL

 

Комплексное решение для установки в шкаф управления

Пневмоостров VTUG в сочетании с платформой автоматизации CPX-E

Дополнительная информация о CPX-E