Металлический штуцер NPQH

Пригоден для пищевой промышленности и соответствует требованиям FDA

Повышенное качество и надежность

  • Прочность и стойкость к химикатам
  • Высокая термостойкость
  • Безопасность применения в пищевом производстве
  • Широкий выбор вариантов

 

Комбинации:

Стойкая к гидролизу комбинация со шлангом PUN-h для влажной зоны

Надежность процессов в диапазонах высоких температур до 150 °C со шлангом PFAN

Технические характеристики
Исполнение Двухтактный принцип
Рабочее давление во всем диапазоне температуры [бар] -0.95 ... +16
Класс коррозионной стойкости CRC 3
Разрешение для применения в пищевом производстве Соответствует требованиям FDA
Окружающая температура [°C] 0 ... 150
Корпус и отпускающая втулка Никелированная латунь (15 мкм)
Уплотнительное кольцо Фторсодержащий каучук
Зажимной механизм шланга Нержавеющая сталь