Переработка молока

Гигиенически безопасные и эффективные решения по автоматизации для производства сыра

Festo поддерживает Вас на протяжении всего производственного процесса своей продукцией, системами и услугами для автоматизированной обработки молока

Нарезка и переработка сырной массы

Производство высококачественной сырной массы с минимальной потерей жира и мелких фракций

Переработка нескольких тысяч литров молока в час с помощью цилиндров в исполнении Clean Design и технологических распределителей

Пневмоостров MPA-C Clean design

Пневмоостров MPA-C Clean design

  • Легко моющийся и устойчивый к коррозии
  • Степень защиты IP69K с резервной уплотнительной системой
  • Материалы сертифицированы по FDA     
  • Смазка NSF-H1     

Подробнее о пневмоострове MPA-C

Шкаф управления из нержавеющей стали

Шкаф управления из нержавеющей стали

Готовые решения для пищевой промышленности

  • Индивидуальная комплектация: пневматическая, электрическая или комбинированная
  • Легко чистятся и защищены от проникновения жидкостей и других инородных частиц 

Дополнительная информация о готовых решениях

Идеально для применения в производстве продуктов питания и напитков: круглый цилиндр CRDSNU из нержавеющей стали от Festo

Идеально для производства продуктов питания и напитков: круглый цилиндр CRDSNU из нержавеющей стали

Цилиндры серии CRDSNU по ISO 6432 не только изготовлены из нержавеющей стали, в основе их конструкции – последовательное соблюдение критериев Clean Design. Саморегулируемая система демпфирования в конечных положениях PPS без регулировочных винтов сокращает объем работ на этапе ввода в эксплуатацию. Варианты уплотнений универсальны и могут применяться повсюду – как в случаях, требующих интенсивной очистки, так и в условиях воздействия различных температурных диапазонов.

Дополнительная информация о CRDSNU

    Круглые пневмоцилиндры из нержавеющей стали CRHD

Круглые пневмоцилиндры CRHD с асептической конструкцией из нержавеющей стали

Стойкие к коррозии, очень легко очищаются. Множество исполнений и широкий ассортимент принадлежностей.
Соответствуют Директиве АТЕХ для потенциально взрывоопасных сред. По стандарту чистых помещений класса 6!

 

CRHD в каталоге

Линейный привод DFPI от Festo для регулирования линейных арматурных клапанов в тяжелых условиях окружающей среды

Линейный привод DFPI от Festo для регулирования линейных арматурных клапанов в тяжелых условиях окружающей среды

Прочный и компактный привод:

  • Встроенный датчик перемещения
  • Высокая степень защиты IP и коррозионностойкость
  • Функции для простого ввода в эксплуатацию

Информация каталога о DFPI

Шаровой клапан VAPB от Festo для агрессивных сред

Шаровые клапаны VAPB-...-CR – с механическим управлением

Для агрессивных сред: 2-позиционные шаровые клапаны VAPB - CR, изготовленные из высоколегированной нержавеющей стали

  • Соединение с внутренней резьбой
  • Монтажный фланец согласно ISO 5211
  • Расход Kv: 16 … 1,414 м³/ч
  • Диапазон рабочего давления: вакуум … макс. 63 бар
  • Температура среды: -10 … +180 C

Информация каталога о VAPB-...-CR

    Шаровые краны VZBA в исполнении из нержавеющей стали

Шаровые краны VZBA в исполнении из нержавеющей стали

2- или 3-ходовой шаровой кран - также предлагается с предварительно смонтированным приводным блоком

  • Шар с L- или T-образным отверстием 
  • Корпус, вал управления и шар выполнены из нержавеющей стали
  • Монтажный фланец по ISO 5211, уплотнение шара сделано из PTFE
  • Температурный диапазон: -10 °C ... +140 °C (в зависимости от давления)

 

VZBA в каталоге

 

Приводы шарового клапана VZPR

Приводы шарового клапана VZPR

  • Расход Kv: 5,9 ... 535 м3
  • Температура среды: от -20 до +150 C
  • Окружающая температура: от -20 до +80 C

Информация каталога о VZPR