Переработка молока

Гигиенически безопасные и эффективные решения по автоматизации для производства сыра

Festo поддерживает Вас на протяжении всего производственного процесса своей продукцией, системами и услугами для автоматизированной обработки молока

Расфасовка и дозирование творога для твердого сыра

Достижение максимальной точности дозирования и воспроизводимость результатов расфасовки

Гибкая настройка количества расфасовок или изменение размеров во время технологического процесса 

Пневмоостров MPA-C Clean design

Пневмоостров MPA-C Clean design

  • Легко моющийся и устойчивый к коррозии
  • Степень защиты IP69K с резервной уплотнительной системой
  • Материалы сертифицированы по FDA     
  • Смазка NSF-H1     

Подробнее о пневмоострове MPA-C

Идеально для применения в производстве продуктов питания и напитков: круглый цилиндр CRDSNU из нержавеющей стали от Festo

Идеально для производства продуктов питания и напитков: круглый цилиндр CRDSNU из нержавеющей стали

Цилиндры серии CRDSNU по ISO 6432 не только изготовлены из нержавеющей стали, в основе их конструкции – последовательное соблюдение критериев Clean Design. Саморегулируемая система демпфирования в конечных положениях PPS без регулировочных винтов сокращает объем работ на этапе ввода в эксплуатацию. Варианты уплотнений универсальны и могут применяться повсюду – как в случаях, требующих интенсивной очистки, так и в условиях воздействия различных температурных диапазонов.

Дополнительная информация о CRDSNU

    Круглые пневмоцилиндры из нержавеющей стали CRHD

Круглые пневмоцилиндры CRHD с асептической конструкцией из нержавеющей стали

Стойкие к коррозии, очень легко очищаются. Множество исполнений и широкий ассортимент принадлежностей.
Соответствуют Директиве АТЕХ для потенциально взрывоопасных сред. По стандарту чистых помещений класса 6!

 

CRHD в каталоге

Стандартный цилиндр CRDNG из нержавеющей стали

Стандартный цилиндр CRDNG к ISO15552, из нержавеющей стали

Коррозионностойкий цилиндр в легкоочищающемся исполнении

  • Рабочий диапазон температур: -20 ... +80 °C
  • Одобрение FDA на смазку NSF-H1 и герметизацию в базовой версии 

CRDNG в каталоге

    Электрический цилиндр ESBF в корпусе Clean Look

Электрический цилиндр ESBF в корпусе Clean Look с гладкими поверхностями

Включая определение начальной точки, заданной пользователем

  • Высокая точность повторения: ±0.015 мм
  • Специально разработан для зон брызг: смазка NSF-H1, IP65 и повышенная защита от коррозии 
  • Уплотнение для очистки воздуха 

 

Дополнительная информация о ESBF