Переработка молока

Гигиенически безопасные и эффективные решения по автоматизации для производства сыра

Festo поддерживает Вас на протяжении всего производственного процесса своей продукцией, системами и услугами для автоматизированной обработки молока

Расформовка сыра

Бережная расформовка без повреждения сыра

Вакуумная технология для аккуратной расформовки и транспортно-загрузочное устройство для плавного перехода к следующему этапу процесса

Пневмоостров MPA-C Clean design

Пневмоостров MPA-C Clean design

  • Легко моющийся и устойчивый к коррозии
  • Степень защиты IP69K с резервной уплотнительной системой
  • Материалы сертифицированы по FDA     
  • Смазка NSF-H1     

Подробнее о пневмоострове MPA-C

    Electric linear axis EGC

Привод с зубчатым ремнем EGC

Dynamic and fast with improved rigidity

  • Available as a toothed belt or spindle drive
  • Large profile with optimised cross section

More about the electric linear axis EGC

Идеально для применения в производстве продуктов питания и напитков: круглый цилиндр CRDSNU из нержавеющей стали от Festo

Идеально для производства продуктов питания и напитков: круглый цилиндр CRDSNU из нержавеющей стали

Цилиндры серии CRDSNU по ISO 6432 не только изготовлены из нержавеющей стали, в основе их конструкции – последовательное соблюдение критериев Clean Design. Саморегулируемая система демпфирования в конечных положениях PPS без регулировочных винтов сокращает объем работ на этапе ввода в эксплуатацию. Варианты уплотнений универсальны и могут применяться повсюду – как в случаях, требующих интенсивной очистки, так и в условиях воздействия различных температурных диапазонов.

Дополнительная информация о CRDSNU

    Мощная функция поворота с отличной точностью и более чем 10 миллионами циклов: DSM-T от Festo

Надежные и сильные поворотные движения: поворотный модуль DSM-T

DSM-T – уникальный неполноповоротный привод в 6 типоразмерах

  • Теперь с тандемными лопастями для удвоения момента (до 80 Н·м)
  • Регулируемый жесткий упор для максимального поглощения энергии и исключительной точности, с долгим сроком службы, составляющим свыше 10 миллионов циклов
  • Оптимальная точность повторения в течение всего срока службы
  • Гибкая и легкая адаптация к условиям применения благодаря неограниченной настройке угла поворота до макс. 270°

 

Подробнее о DSM-T

Адаптивый захват DHDG

Адаптивный захват DHDG

Бионическое устройство захвата с минимальным собственным весом

  • Пальцы захвата с Fin Ray Effect® для безопасного удержания заготовок неправильной формы 
  • Минимальное давление на закрепленную в захвате поверхность для бережной фиксации

 

Дополнительная информация о DHDG

Вакуумный захват OGGB

Захваты Бернулли OGGB

Подхват деликатных сырных продуктов, не оставляя следов

Продукт держится на воздушной подушке, предотвращая всасывание и уменьшая деформацию 

Вакуумный захват OGGB в каталоге

Генератора вакуума OVEM от Festo: Встроенная функция мониторинга состояния

Поддержание надежности процессов: генератор вакуума OVEM

Контроль состояния повышает надежность процесса и предотвращает простои

  • Контроль заданного времени вакуумирования и времени цикла извлечения
  • Идеален в сочетании с пневматическим захватом ESG

 

Краткая информация об OVEM

Генератор вакуума OVEM в каталоге

    Генератор вакуума VN

Генераторы вакуума VN

  • Монтаж непосредственно на потребляющее устройство благодаря малому весу и минимальному занимаемому пространству
  • Малое время срабатывания и повышенная производительность за счет децентрализованной системы создания вакуума

 

 Подробнее о VN в брошюре по площадкам захвата

Генераторы вакуума VN в каталоге