Переработка молока

Гигиенически безопасные и эффективные решения по автоматизации для производства сыра

Festo поддерживает Вас на протяжении всего производственного процесса своей продукцией, системами и услугами для автоматизированной обработки молока

Созревание сыра в неизменных климатических условиях: температуре, влажности и скорости движения воздуха

Максимальная гигиена и автоматизированный процесс созревания для превращения сыра в настоящий деликатес

Правильные решения автоматизации для Вашей задачи: укладка, поворот, вращение, передача, транспортировка и разбор

Шкаф управления из нержавеющей стали

Шкаф управления из нержавеющей стали

Готовые решения для пищевой промышленности

  • Индивидуальная комплектация: пневматическая, электрическая или комбинированная
  • Легко чистятся и защищены от проникновения жидкостей и других инородных частиц 

Дополнительная информация о готовых решениях

    Электрический цилиндр ESBF в корпусе Clean Look

Электрический цилиндр ESBF в корпусе Clean Look с гладкими поверхностями

Включая определение начальной точки, заданной пользователем

  • Высокая точность повторения: ±0.015 мм
  • Специально разработан для зон брызг: смазка NSF-H1, IP65 и повышенная защита от коррозии 
  • Уплотнение для очистки воздуха 

 

Дополнительная информация о ESBF

Идеально для применения в производстве продуктов питания и напитков: круглый цилиндр CRDSNU из нержавеющей стали от Festo

Идеально для производства продуктов питания и напитков: круглый цилиндр CRDSNU из нержавеющей стали

Цилиндры серии CRDSNU по ISO 6432 не только изготовлены из нержавеющей стали, в основе их конструкции – последовательное соблюдение критериев Clean Design. Саморегулируемая система демпфирования в конечных положениях PPS без регулировочных винтов сокращает объем работ на этапе ввода в эксплуатацию. Варианты уплотнений универсальны и могут применяться повсюду – как в случаях, требующих интенсивной очистки, так и в условиях воздействия различных температурных диапазонов.

Дополнительная информация о CRDSNU

Чистый и мощный: стандартный цилиндр DSBF Clean Design от Festo

Чистый и мощный: стандартный цилиндр DSBF Clean Design

Коррозионностойкие, стандартные размеры по ISO 15552. Смазка и уплотнение, одобренные FDA, в базовом исполнении. Еще более быстрый запуск с опциональным саморегулируемым устройством демпфирования в конечных положениях PPS и безупречность в сочетании с соответствующим датчиком SMT-C1.

Дополнительная информация о DSBFДатчики SMT в каталоге

Бесштоковый привод DGC

Линейный привод DGC

Высокоточная направляющая, доступны исполнения с опросом положений

  • Исполнения направляющей: базовое, с направляющей скольжения, с рециркулирующими шарикоподшипниками 
  • Опция: смазка NSF-H1 для использования в производстве продуктов питания и напитков 

DGC в каталоге