Партнер в сфере биотехнологии/фармацевтической промышленности

Партнер в сфере биотехнологии/фармацевтической промышленности

Festo предлагает индивидуальные решения по автоматизации для биотехнологии, фармацевтики и косметической отрасли. В любой области вашей деятельности – производство активных ингредиентов с помощью биотехнологических или химических процессов, использование готовой формулы на заказ или расфасовка парентеральных препаратов в чистых помещениях – мы можем автоматизировать ваши процессы, соблюдая воспроизводимое качество продукции. Системы, изделия и учебные курсы Festo обеспечивают надежность и повышают вашу производительность. Воспользуйтесь комплексной экспертной поддержкой нашего инженерно-технического отдела и десятилетиями нашего опыта в сфере автоматизации.

Производство таблеток

Производство таблеток

Надежная автоматизация процессов производства таблеток

Подробнее о наших решениях для оптимизации производства полутвердых продуктов

Производство кремов и мазей

Производство кремов и мазей

Надежная автоматизация процессов производства кремов и мазей

Подробнее о наших решениях для оптимизации процесса производства кремов и мазей

SIL: функциональная безопасность

SIL — функциональная безопасность

Минимизируйте риски для безопасности людей и окружающей среды

Надежность функций обеспечения безопасности в электрических и электронных системах оценивается согласно уровням полноты безопасности, определенным в базовом стандарте IEC 61508.

Festo предлагает необходимую продукцию, которая отвечает требованиям к функциям, относящимся к системе безопасности на химических предприятиях.

Дополнительная информация о SIL

Изделия и системы, соответствующие требованиям Надлежащей производственной практики (GMP) и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA)

Festo поставляет изделия и системы, соответствующие требованиям Надлежащей производственной практики (GMP) и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA)

Регламенты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и указания Надлежащей производственной практики (GMP) также применяются в качестве стандартов для разработки продукции и инженерно-технических решений в Festo. Примеры

соответствующей FDA продукции для биотехнологии и фармацевтической отрасли

Клапан с наклонным шпинделем VZXA

Клапан с наклонным шпинделем VZXA

Гибкий арматурный клапан:

Модульная конструкция изделия упрощает изменение и обслуживание ваших систем.

Дополнительная информация о VZXA

Оборудование заказчика Biotest AG

Техника непрерывных процессов: Biotest

Стандартизированная автоматика для фракционирования плазмы крови

На своей новой большой установке для фракционирования плазмы Biotest AG может теперь производить из одного литра плазмы крови пять продуктов (ранее их было три). Наши стандартизированные элементы упрощают подключение и техобслуживание.

Отчет пользователя Biotest

Производство парентеральных препаратов

Производство парентеральных препаратов

Надежная автоматизация процессов производства парентеральных препаратов

Подробнее о возможностях оптимизации и технологиях автоматизации в производстве парентеральных препаратов

Взрывопредупреждение и взрывобезопасность

ATEX – Предотвращение взрывов, защита от взрывов

Взрывоопасные среды – под надежным контролем

Управление с открытым и с замкнутым контуром в потенциально взрывоопасных средах:

компания Festo предлагает широкий ассортимент продуктов для цепей управления пневматическими и электрическими системами, сопровождаемый расширенной документацией и декларациями соответствия.

 

Дополнительная информация о предотвращении взрывов и защите от взрывов.

Конфигуратор для комплектных сборок арматурных клапанов

Техника непрерывных процессов: конфигуратор для арматурных клапанов

Быстро и легко

Новый конфигуратор быстро и надежно подберет оптимальное решение для любых арматурных клапанов как с ручным, так и с автоматическим управлением.

Конфигуратор для комплектных сборок арматурных клапанов

Шаровые краны – для любого применения

Шаровые краны

Спектр применений шаровых кранов из нержавеющей стали очень велик благодаря их высокой стойкости к веществам сред и разнообразию типов присоединения.

Обзор всей информации о шаровых кранах

Шаровые краны в каталоге

Система заказчика: подразделение Bayer CropScience

Подразделение Bayer CropScience

Испытанная технология электромагнитных распределителей для систем SIL

Проверены и испытаны в работе с 2002 года: сертифицированные электромагнитные распределители без ограничения времени работы в многофункциональной установке с высочайшими стандартами безопасности и надежности.

Отчет пользователя: подразделение Bayer CropScience

Автоматизация систем обработки сыпучих материалов

Усовершенствование обработки сыпучих материалов

Индивидуальный подход к вашим системам дозирования, конвейерной транспортировки, хранения, смешивания и разделения – от единого поставщика и с учетом ваших требований.

Теперь на пути обработки сыпучих материалов не будет никаких препятствий.

 

Информационная статья

 

Технология пропорциональных клапанов представляет собой гибкое и экономичное решение для контроля давления и расхода инертных газов. Узнайте больше в

информационной статье о пропорциональных клапанах для инертизации

 

Благодаря анализу энергопотребления в системах сжатого воздуха вы сможете сэкономить на энергии до 60%. Подробнее о том, сколько стоят утечки, как можно повысить эффективность энергопотребления и какие меры будут полезны в той или иной отрасли.

Информационная статья: Сокращение расходов на энергию в системах сжатого воздуха

 

Блог Festo LifeTech

Будьте в курсе последних событий с блогом LifeTech компании Festo
Наши специалисты в области развития, управления товарным производством и развития бизнеса поделятся с вами последними новостями.
Festo LifeTech Blog
www.festo.blog