Трипод EXPT

tripod трипод

Высокоскоростной манипулятор с функциональностью робота для свободного трехкоординатного перемещения

Быстродействие до 150 циклов в минуту.

Жесткая пирамидальная кострукция обспечивает высокую точность движения по траектории и повторяемость прихода в точку.

Технические характеристики
Типоразмер   45   70 95 120 
Диаметр рабочей области [мм]
при высоте рабочей области 100мм
  450 700  950  1200 
Макс. ускорение  110 м/с²
Макс. скорость 7 м/с
Повторяемость позиции  ± 0,1 мм
Абсолютная точность* ± 0,5 мм
Повторяемость пути (<0.3 м/с) ± 0,5 мм
 Эффективная нагрузка при макс. быстродействии* 1 кг
 Макс. эффективная нагрузка 5 кг
* - включая поворотный модуль и/или захват