Мы - Ваш путь к простоте

Простота от Festo


Наш ассортимент услуг - Ваше удобство

Мы знаем и понимаем Ваши потребности и потребности Вашей отрасли. И мы знаем, что все должно быть просто, от выбора до настройки и от функционирования до послепродажного сотрудничества. Мы стараемся упростить все для Вас во всех отношениях, экономя не только деньги, но и время, которое Вы можете потратить на Ваш профиль деятельности и Ваших клиентов.

Простота в автоматизации

Все из одного источника от Festo

Все из одного источника

Пневматические и электрические: мы являемся Вашим партнером в обеих технологиях - от аппаратного до программного обеспечения. Что это означает для Вас:

  • Меньше сложности
  • Меньше времени, необходимого для покупки
  • Снижение затрат на закупки
  • 1 поставщик и контактное лицо для Вашего заказа

Проще быть не может.   

Простые продукты от Festo

Простые продукты

Максимальная функциональность и максимально возможная простота - вот основные требования для всех наших продуктов, таких как:

  • Стандартный цилиндр DSBC: самонастраивающееся демпфирование PPS экономит время и деньги
  • Система подключения CTEL: простая в установке и удобная
  • Электроцилиндр EPCO из нашей серии Optimised Motion Series: можно легко задавать параметры из веб-облака     

К нашим продуктам

Готовые к установке решения от Festo

Готовые к установке решения

Наши готовые к установке решения ускоряют Ваши операции, от проектирования до ввода в эксплуатацию.

Спросите наших экспертов: экономия до 50% возможна в случае, если мы участвуем с самого начала и предоставляем Вам полностью собранные и испытанные решения.

 

Готовые к установке решения

Простота в обслуживании

Инжиниринговые средства Festo

Инжиниринговые средства

Наши программы расчета и выбора продукции значительно упрощают выбор, расчет, проектирование и заказ Вашей системы.

Три шага - это, все что нужно.

  • Выберите продукт
  • Включите CAD данные в Ваши проекты
  • Разместите Ваш заказ

Готово!     

Программы расчета и выбора продукции Festo

Festo Портал поддержки

Портал Поддержки

В любое время, в любом месте:
на нашем Портале поддержки Вы найдете все, что хотите знать о нашей продукции.   

  • Документация пользователя
  • Руководства
  • Технические данные
  • Сертификаты соответствия
  • Программное обеспечение
  • Анимация и фильмы о продуктах

Проще быть не может. Более 2.4 миллионов загрузок в месяц показывают согласие наших клиентов!

Портал поддержкиl

Интернет-магазин Festo

Удобный интернет-магазин

Открыт 24 часа, так что Вы можете пользоваться с выгодой для себя:

  • Просмотром цен и сроков доставки и отслеживанием заказов в любое время
  • Импортом спецификаций, что дает Вам быстрый доступ к избранным
  • Прямым подключением к ERP системам
  • Сохранением собственного номера деталей на протяжении всего процесса заказа

   

Покупки не могут быть проще - о чем свидетельствуют более 450,000 запросов цен каждый месяц!

 

В интернет-магазин